GN 705 Akselikaulukset Teräs, mustattu

Akselikaulukset GN 705: Teräs, mustattu
Tyyppi: A - Vaarnaruuvi uralla ISO 7434 (DIN 553)

Tuotteen kuvaus

GN 705 -akselikaulukset vastaavat olennaisesti DIN 705 -versiota. GN 705 sisältää myös useita käytännöllisiä välikokoja DIN-versioiden lisäksi, samoin kuin E-tyypin (vaarnaruuvi sisäkuusiolla).

Kiinnittäminen tapahtuu radiaalisesti akselille tai akselipintaan. Renkaassa olevan uran tai upotetun reiän avulla asetinrenkaat saadaan kohdistettua tarkasti ja samalla vältetään kiristyskohdan vaurioituminen.

Tekninen eritelmä

Teräs
mustattu (standardi)


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 705 Akselikaulukset, mustattu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AVaarnaruuvi uralla ISO 7434 (DIN 553)
EVaarnaruuvi sisäkuusiolla DIN 914
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H8d2d3bjs 14
510M3x46
612M4x58
712M4x58
816M4x68
918M5x810
1020M5x810
1120M5x810
1222M6x812
1322M6x812
1425M6x812
1525M6x812
1628M6x812
1832M6x814
2032M6x814
2236M6x1014
2440M8x1216
2540M8x1016
2640M8x1016
2845M8x1216
3045M8x1016
3250M8x1216
3450M8x1216
3556M8x1216
3656M8x1216
3856M8x1216
4063M10x1618
4263M10x1618
4570M10x1618
4870M10x1618
5080M10x1618
5280M10x1618
5580M10x1618
6090M10x1620
65100M10x2020
70100M10x2020
75110M12x2022
80110M12x2022

Koonti ja hinta

Sisäläpimitta d1
Tyyppi


Eritelmät


Sisäläpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,44 €
plus ALV 0,08 €
brutto 0,52 €
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 141 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 142 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa