GN 70 Kiinnityslevyt kiinnitysmagneeteille

Kiinnityslevyt GN 70: kiinnitysmagneeteille
Tyyppi: A - litteä, ilman päätyreunaa
Materiaali: ST - Teräs

Tuotteen kuvaus

GN 70 -kiinnityslevyjä käytetään kiinnitysmagneettien lisäkappaleina silloin, kun magneettia käytetään yhdessä ei-magneettisten materiaalien kanssa.

Tyypin B malli estää magneettia liukumasta, sillä magneettivoimat ovat yleensä suurempia kuin läsnä olevista kitkaelementeistä johtuvat sivusuuntaiset voimat.

Ne voidaan kiinnittää uppokantaruuveilla esim. DIN 7991 tai myös kaikilla markkinoilta saatavilla puu- tai muovaavilla uppokantaruuveilla.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 70 Kiinnityslevyt, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Alitteä, ilman päätyreunaa
Blitteä, ilman päätyreunaa
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi A
d1
Tyyppi B
d2 +1d3 +1h ±0,5Pituus ls
12 ±0,1-3,56,5--2
17 ±0,1-5,58,5--2
27 ±0,227 ±0,25,5118213
34 +0,2/+0,834 +0,2/+0,85,5118293
45 +0,1/+0,545 +0,1/+0,55,5118393
64 ±0,364 ±0,35,5118583

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Läpimitta d1
Tyyppi


Materiaali

Eritelmät

Läpimitta d1
Läpimitta d1
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,52 €
plus ALV 0,10 €
brutto 0,62 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182200
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
  • 2354 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 2355 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.