GN 666.5 Ruostumaton teräs - Putkikahvat Asennus takapuolelta

Ruostumaton teräs - Putkikahvat GN 666.5: Asennus takapuolelta
Tyyppi: K - muovikannella
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Tyypin E GN 666.5 -putkikahvat on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä A2.

Tekninen eritelmä

Kahvan putki
Ruostumaton teräs AISI 304, seinän paksuus 1,5 mm
matta, kiiltävä pinta, hiottu


Kahvan jalat
Ruostumaton teräs AISI 304
matta, kiiltävä pinta, hiottu


Suojakannet
Termoplastinen elastomeeri (TPE) varten tyyppi K
musta, matta

  • Ruostumaton teräs AISI 304 varten tyyppi E

RoHS

Tilauksesta

  • Erityispituudet
Piilota tekninen piirros
GN 666.5 Ruostumaton teräs - Putkikahvat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Kmuovikannella
Eruostumattomalla teräskannella
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1 ±0,5d4hl3tmin.
30M 6M 8200206026515
30M 6M 8250206031515
30M 6M 8300206036515
30M 6M 8400206046515
30M 6M 8500206056515
30M 6M 8600206066515

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Tyyppi


Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Tyyppi


Asennusluonnos

99aef659-7276-4320-a65e-e79f0d37de65

Asennusesimerkki

96505c2b-29fa-4bb6-ac24-4fff796805d3

Putkikahvoissa GN 666.5 / GN 666.7 on mahdollista asentaa kahvapari vastakkaisiin asentoihin. Tätä menetelmää voidaan käyttää ovissa (kaksoiskahva).

Tätä varten tarvitaan yleensä kierteen pituuden Iºº4ºº muuttamista. Toimitukseen sisältyvä asennustapin kierretappi DIN 913-M8x25-A2 tulee myös vaihtaa pidempään kierretappiin.

Saatavissa on pyynnöstä kahvoja, joissa kierteen pituus l4 on muutettu.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
43,74
plus ALV 8,31 €
brutto 52,05 €
sis. materiaaliveloituksen: 1,07 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,510 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 12 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 13 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 666.5-30-M6-200-KGN 666.5-30-M6-200-EGN 666.5-30-M8-200-KGN 666.5-30-M8-200-EGN 666.5-30-M6-250-KGN 666.5-30-M6-250-EGN 666.5-30-M8-250-KGN 666.5-30-M8-250-EGN 666.5-30-M6-300-KGN 666.5-30-M6-300-EGN 666.5-30-M8-300-KGN 666.5-30-M8-300-EGN 666.5-30-M6-400-KGN 666.5-30-M6-400-EGN 666.5-30-M8-400-KGN 666.5-30-M8-400-EGN 666.5-30-M6-500-KGN 666.5-30-M6-500-EGN 666.5-30-M8-500-KGN 666.5-30-M8-500-EGN 666.5-30-M6-600-KGN 666.5-30-M6-600-EGN 666.5-30-M8-600-KGN 666.5-30-M8-600-E

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa