GN 6336.3 Tähtivääntimet, pikavapautus

Tähtivääntimet, pikavapautus GN 6336.3:

Tuotteen kuvaus

GN 6336.3 -tähtivääntimiä pikavapautuksella käytetään tilanteissa, joissa nuppi tulee poistaa kokonaan vapautustoimenpiteen jälkeen ja kiinnittää sen jälkeen nopeasti uudelleen.

Nuppi kallistetaan kierrekaran yli. Kun nuppi on paikallaan, se viedään suoraan asentoon mutterin ja karan kierteiden sovittamiseksi yhteen. Sen jälkeen nupin kiinnittämiseen tarvitaan vain pieni kääntöliike.

Toiminnallinen turvallisuus saavutetaan vain silloin, kun kiinnityspinta on suorakulmassa kierrekaraan nähden.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • iskunkestävä
  • musta, matta

Holkki
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 6336.3 Tähtivääntimet, pikavapautus, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4h1h2h3
min.
40M 8168,4261423,5
50M 102010,5321729
63M 122613402136

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,25
plus ALV 0,81 €
brutto 5,06 €
Paino: 0,032 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 1227 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1228 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa