GN 614.1 Pidike jousitapeille jousitapeille GN 614, sinkkivalu

Pidike jousitapeille GN 614.1: jousitapeille GN 614, sinkkivalu
Tyyppi: B - Kiinnitys molemmilla puolilla, ilman jousitappia

Tuotteen kuvaus

Pidike jousitapeille GN 614.1 ovat standardiosia, jotka helpottavat jousitappien GN 614 käyttöä.

Tyypeissä R, L ja B on vain jousitappien pidike (ilman jousitappia), ja sitä voidaan näin ollen käyttää yhdessä kaikkien muiden GN 614-6 ja GN 614-8 muotoiluvarianttien kanssa tyyppiä KD, MS ja NI.

Tekninen eritelmä

Sinkkivalu
nikkelöity


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 614.1 Pidike, jousitapeille GN 614, Sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

LKiinnitys vasemmalla, ilman jousitappia
RKiinnitys oikealla, ilman jousitappia
BKiinnitys molemmilla puolilla, ilman jousitappia
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
jousitapille
GN 614
d3
uppokanta
ruuvi DIN 7991
d3
vasta
kierteelle DIN 7991
d4 -0,05bh1 ±0,05h2l1 ±0,05l2
63,2M 338,54,253,27,53
84,3M 4410,55,254,29,54

Koonti ja hinta

Reiän läpimitta d1
Tyyppi



Eritelmät

Reiän läpimitta d1
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,14
plus ALV 0,22 €
brutto 1,36 €
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
79070000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 4102 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 4103 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa