GN 612.8 Nokkatoimiset indeksitapit Kierteinen ohjain sinkkivalettu

Nokkatoimiset indeksitapit GN 612.8: Kierteinen ohjain sinkkivalettu
Tyyppi: AK - lukitusmutterilla

Tuotteen kuvaus

Nokkatoimisia indeksitappeja GN 612.8 käytetään tapauksissa, joissa lukitustappi ei saa olla koko ajan ulostyöntyneenä. Kun lukkoa käännetään 180º, lukitustappi vetäytyy sisään. Turvallinen kohdistaminen tapahtuu uran avulla.

Nämä nokkatoimiset indeksitapit, joiden ohjain on valmistettu sinkkivalusta, ovat hinnaltaan edullisia versioita.

Tekninen eritelmä

  • Ohjain
    Sinkkivalu
    sinkitty, sinipassivoitu

  • Jousitappi
    Teräs
    sinkitty, sinipassivoitu

  • Vipu
    Muovi (polyamidi PA)
    • musta, matta
    • ei irrotettava

RoHS

Lisävaruste

GN 609.5 Väliholkit
GN 612.1 Asennuslohkot
GN 412.1 Asennuslohkot (Sinkkivalu)

Piilota tekninen piirros
GN 612.8 Nokkatoimiset indeksitapit, sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lukitusmutteria
AKlukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,05
Reikä +0,1/+0,05
d2l1l2l3l4avainväli A/FMaks. kiristys
momentti:
Nm
Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
4M 12 x 1,548825251312822
5M 12 x 1,548825251312822
6M 12 x 1,548825251312822
6M 16 x 1,556,510283018201130
8M 16 x 1,556,510283018201130
8M 20 x 1,569,512363722302056
10M 16 x 1,556,510283018201130
10M 20 x 1,569,512363722302056
12M 20 x 1,569,512363722302056

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi


Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,43
plus ALV 1,22 €
brutto 7,65 €
Paino: 0,029 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 125 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 126 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 612.8-4-M12x1,5-AGN 612.8-4-M12x1,5-AKGN 612.8-5-M12x1,5-AGN 612.8-5-M12x1,5-AKGN 612.8-6-M12x1,5-AGN 612.8-6-M12x1,5-AKGN 612.8-6-M16x1,5-AGN 612.8-6-M16x1,5-AKGN 612.8-8-M16x1,5-AGN 612.8-8-M16x1,5-AKGN 612.8-8-M20x1,5-AGN 612.8-8-M20x1,5-AKGN 612.8-10-M16x1,5-AGN 612.8-10-M16x1,5-AKGN 612.8-10-M20x1,5-AGN 612.8-10-M20x1,5-AKGN 612.8-12-M20x1,5-AGN 612.8-12-M20x1,5-AK

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa