GN 612 Nokkatoimiset indeksitapit Steel

Nokkatoimiset indeksitapit GN 612: Steel
Tyyppi: AK - ilman muovisuojusta, lukitusmutterilla
Piilota tekninen piirros
GN 612 Nokkatoimiset indeksitapit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman muovisuojusta, ilman lukitusmutteria
Bmuovisuojuksella, ilman lukitusmutteria
AKilman muovisuojusta, lukitusmutterilla
BKmuovisuojuksella, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Reikä H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
4*M 10M 10 x 11037,561921-720
5*M 10M 10 x 11037,561921-720
5M 12M 12 x 1,512478262632818
6*M 10M 10 x 11037,561921-720
6M 12M 12 x 1,512478262632818
6M 16M 16 x 1,51656103032421129
8M 12M 12 x 1,512478262632818
8M 16M 16 x 1,51656103032421129
8M 20M 20 x 1,52069123637522157
10M 16M 16 x 1,51656103032421129
10M 20M 20 x 1,52069123637522157
12M 20M 20 x 1,52069123637522157
* Nämä koot ovat saatavissa vain tyypille A ja tyypille AK.

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi




Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,59
plus ALV 2,01 €
brutto 12,60 €
Paino: 0,022 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 25 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 26 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 612-4-M10-AGN 612-4-M10-AKGN 612-4-M10x1-AGN 612-4-M10x1-AKGN 612-5-M10-AGN 612-5-M10-AKGN 612-5-M10x1-AGN 612-5-M10x1-AKGN 612-5-M12-AGN 612-5-M12-BGN 612-5-M12-AKGN 612-5-M12-BKGN 612-5-M12x1,5-AGN 612-5-M12x1,5-BGN 612-5-M12x1,5-AKGN 612-5-M12x1,5-BKGN 612-6-M10x1-AGN 612-6-M10x1-AKGN 612-6-M10-AGN 612-6-M10-AKGN 612-6-M12x1,5-AGN 612-6-M12x1,5-BGN 612-6-M12x1,5-AKGN 612-6-M12x1,5-BKGN 612-6-M12-AGN 612-6-M12-BGN 612-6-M12-AKGN 612-6-M12-BKGN 612-6-M16x1,5-AGN 612-6-M16x1,5-BGN 612-6-M16x1,5-AKGN 612-6-M16x1,5-BKGN 612-6-M16-AGN 612-6-M16-BGN 612-6-M16-AKGN 612-6-M16-BKGN 612-8-M12x1,5-AGN 612-8-M12x1,5-BGN 612-8-M12x1,5-AKGN 612-8-M12x1,5-BKGN 612-8-M12-AGN 612-8-M12-BGN 612-8-M12-AKGN 612-8-M12-BKGN 612-8-M16x1,5-AGN 612-8-M16x1,5-BGN 612-8-M16x1,5-AKGN 612-8-M16x1,5-BKGN 612-8-M16-AGN 612-8-M16-BGN 612-8-M16-AKGN 612-8-M16-BKGN 612-8-M20x1,5-AGN 612-8-M20x1,5-BGN 612-8-M20x1,5-AKGN 612-8-M20x1,5-BKGN 612-8-M20-AGN 612-8-M20-BGN 612-8-M20-AKGN 612-8-M20-BKGN 612-10-M16x1,5-AGN 612-10-M16x1,5-BGN 612-10-M16x1,5-AKGN 612-10-M16x1,5-BKGN 612-10-M16-AGN 612-10-M16-BGN 612-10-M16-AKGN 612-10-M16-BKGN 612-10-M20x1,5-AGN 612-10-M20x1,5-BGN 612-10-M20x1,5-AKGN 612-10-M20x1,5-BKGN 612-10-M20-AGN 612-10-M20-BGN 612-10-M20-AKGN 612-10-M20-BKGN 612-12-M20x1,5-AGN 612-12-M20x1,5-BGN 612-12-M20x1,5-AKGN 612-12-M20x1,5-BKGN 612-12-M20-AGN 612-12-M20-BGN 612-12-M20-AKGN 612-12-M20-BK

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa