GN 589.5 Nostokorvat Ruostumaton teräs, hitsattavat

Nostokorvat GN 589.5: Ruostumaton teräs, hitsattavat
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Nostokorvat GN 589.5 on tarkoitettu nostotarvikkeiden ja kiinnityselementtien ripustamiseen ja niillä on tyypillisesti erityisen matala profiili. Ne on hitsattu esimerkiksi kuorman kiinnityspisteisiin tai suoraan itse kuormaan ja pystyvät absorboimaan kuormat missä tahansa suunnassa.

Taulukossa ilmoitettu nimellinen kuormituskapasiteetti on merkitty selkeästi nostokorvaan. Sitä sovelletaan epäsuotuisimpaan kuormaan listassa mainituista kuormatyypeistä.

GN 589.5 -nostokorvat täyttävät konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs Saksalainen materiaalin nro 1.6541

  • taottu
  • 100 % sähkömagneettisesti vetolujuustestattu EN 1677 mukaisesti
  • Passivoitu peittaamalla

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 589.5 Nostokorvat, ruostumaton teräs, hitsattavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
bdh1h2k1k2Nimellinen
kuormituskapasiteetti
t (WLL)
7032385012220,8
1003541,55716301,6
13750598023412,7

Koonti ja hinta

Kuormituskapasiteetti

33892310-4725-440c-ade0-e63a12902418
Näytä / piilota sarakkeet
bF1
max. in t
F2
max. in t
700,83
1001,65
1372,77,5

Käytöstäpoistoikä / Käyttöikä / Turvaohjeet

94b57924-eae1-4bb0-aee5-d0ea85de62d8

  1. Nostokorvan kulumisasteen voi tarkistaa kulumisen merkeistä. Jos ne osuvat yksiin reiän ulkoisen muodon tai ääriviivan kanssa, nostokorvan käyttöiän päätepiste on saavutettu, mihin viitataan myös käytöstäpoistoikänä.

  2. Jos nostokorva on taipunut tai vioittunut tai halkeillut, sen käytön jatkaminen ei ole enää turvallista ja näin ollen sitä ei saa käyttää.

Näissä tapauksissa nostokorva täytyy vaihtaa.

Kiinnitys- / hitsausohjeet

15cc4b37-e5f4-49c2-b423-990e856c5e29
Näytä / piilota sarakkeet
ba
Pienasauman koko
703
1004
1376
1727
2288

Hitsauksen tulee olla hyväksytyn hitsaajan suorittama EN 9606-1 mukaisesti. Määritetyt kuormitusarvot sopivat käyttölämpötilaan, joka on -40 ºC ja +200 ºC välillä. Kuormituskapasiteetit korkeammissa lämpötiloissa ovat saatavissa pyynnöstä.

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana tai digitaalisesti tuotesivulla osoitteessa ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
105,21
plus ALV 19,99 €
brutto 125,20 €
Paino: 0,200 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 18 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 19 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 589.5-70GN 589.5-100GN 589.5-137

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa