GN 541.2 Öljysilmät Kristallinkirkas muovi, tiiviste päälle asetettu, prismaattinen vaikutus

Öljysilmät GN 541.2: Kristallinkirkas muovi, tiiviste päälle asetettu, prismaattinen vaikutus
Original design
code: HFTX.PR

Tuotteen kuvaus

Polyamidista valmistetut GN 541.2 -öljysilmät ovat käytännössä lähes hajoamattomia. Tämän johdosta ne on muotoiltu suhteellisin ohuiksi.

Näissä öljysilmissä käytetään niin sanottua heijastavan prismavaikutuksen luovaa “kissansilmää”, jolla öljyn taso voidaan lukea selkeästi ja virheettömästi riippumatta öljyn väristä tai viskositeetista. Tämän vaikutuksen hyöty on selvä alitäytön tai ylitäytön tapauksissa sekä epäsuotuisissa olosuhteissa tapahtuvassa seurannassa.

GN 541.2 -öljysilmiät voidaan käyttää myös paineistetuissa säiliöissä. Testaustulokset saatavissa.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Muovi

  • kristallinkirkas polyamidi (PA 6-T)
  • vanhenemista kestävä
  • suuri mekaaninen lujuus
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • liuottimia kestävä,
    mutta ei sovellu alkoholille

Tiiviste
Kumi NBR (Perbunan®)


RoHS

Lisävaruste

Asennusmutterit GN 7430
Hitsattavat kierreholkit GN 7490

Piilota tekninen piirros
GN 541.2 Öljysilmät, muovi, tiiviste päälle asetettu, prismaattinen vaikutus luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2ssuositeltu
kiristysmomentti
Nm
9G 1/418106152...3
11G 3/8227,57193...5
14G 1/22610,58224...6
20G 3/431,510,59276...8
25G 1401110348...10

Koonti ja hinta

Tarkastuslasid1
Kierre d2
Tarkastuslasid1
Kierre d2

Asennusohjeet

Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,54
plus ALV 0,29 €
brutto 1,83 €
ELESA Code: 13652
Kuvaus: HFTX.9/PR-1/4
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 524 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 3949 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 7374 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 7375 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 541.2-9-G1/4GN 541.2-11-G3/8GN 541.2-14-G1/2GN 541.2-20-G3/4GN 541.2-25-G1

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa