GN 54.2 Kiinnitysmagneetit Kotelo messinki, tangonmuotoiset, sisäkierteellä, asetustoleranssilla

Kiinnitysmagneetit GN 54.2: Kotelo messinki, tangonmuotoiset, sisäkierteellä, asetustoleranssilla
Magneetin materiaali: SC - SmCo

Tuotteen kuvaus

GN 54.2 -kiinnitysmagneeteissa on yhdistetty messinkikotelo, rautaiset navat ja muovieristys järjestelmäksi, joka suojaa ja vahvistaa magneettia merkittävästi magneettisen virtauksen optimaalista välittymistä varten magneettipintaan.

Tämä erikoismalli tunnetaan myös nimellä “kerroksittainen sandwich-magneetti” tai “napakenkämagneetti”.

* Näiden kiinnitysmagneettien asentaminen suoraan teräskomponenttiin aiheuttaa magneettisen oikosulun, joka vähentää kiinnitysvoimaa jopa 15 prosentilla.Tämän välttämiseksi tulee säilyttää etäisyys k messinkikotelon ja teräsosan tai asennusreiän välillä.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Messinki


Magneetin materiaalit:

  • SmCoSC
    Samarium, koboltti
    lämpötilankestävyys enintään 200 ºC
  • NdFeBND
    neodyymi, rauta, boori
    lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Tunniste ND:
sinisellä merkitty tarttuva pinta


RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt
GN 70.2 Kumikansia

Tilauksesta

Kotelo ruostumatonta terästä
Napajohtimet ruostumatonta terästä
Suuremmat magneettiset voimat
Lämpötilankestävyys enintään 280 °C

Piilota tekninen piirros
GN 54.2 Kiinnitysmagneetit, sisäkierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 h6d2hk^*^tNimellinen tartuntavoima, N
SC

ND
6M 320 ±0,21,55810
8M 320 ±0,21,552225
10M 420 ±0,2274045
13M 420 ±0,22,576070
16M 425 ±0,238125150
20M 625 ±0,246250280
25M 635 ±0,358400450
32M 640 ±0,366600700

Koonti ja hinta

Magneetin materiaali


Läpimitta d1
d2
Magneetin materiaali


Läpimitta d1
d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,78 €
plus ALV 0,72 €
brutto 4,50 €
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 349 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 350 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.