GN 5335.4 Tähtivääntimet Ruostumaton teräs

Tähtivääntimet GN 5335.4: Ruostumaton teräs
Tyyppi: C - sileällä pohjareiällä H7
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tähtivääntimet GN 5335.4 on kehitetty erityisesti käytettäväksi elintarviketeollisuuden jalostuskoneissa. Sileät ja suljetut pinnat sekä suuret kulmasäteet täyttävät hygieniastandardien vaatimukset.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 316L
matta sinkopuhdistettu


RoHS

Tilauksesta

  • voimakkaasti kiillotettu (PL)
Piilota tekninen piirros
GN 5335.4 Tähtivääntimet, ruostumaton teräs AISI 316L luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekierteisellä pohjareiällä
Dkierteisellä läpireiällä
Csileällä pohjareiällä H7
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
Tyyppi E / D
d3 H7
Reikä
Tyyppi C
d4h1h2t1
min.
t2
40M 6-1830,5151213
40M 8B 81830,5151513
50M 8-2134171516
50M 10B 102134171816
60M 10-2539181820
60M 12B 122539182220

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Reiän läpimitta d3
Tyyppi



Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Reiän läpimitta d3
Tyyppi



GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,95
plus ALV 3,03 €
brutto 18,98 €
sis. materiaaliveloituksen: 2,06 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,150 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 746 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 747 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 5335.4-40-M6-EGN 5335.4-40-M6-DGN 5335.4-40-B8-CGN 5335.4-40-M8-EGN 5335.4-40-M8-DGN 5335.4-50-M8-EGN 5335.4-50-M8-DGN 5335.4-50-B10-CGN 5335.4-50-M10-EGN 5335.4-50-M10-DGN 5335.4-60-M10-EGN 5335.4-60-M10-DGN 5335.4-60-B12-CGN 5335.4-60-M12-EGN 5335.4-60-M12-D

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa