GN 53.3 Magneetit Levynmuotoinen, kahvalla, muovikotelo

Magneetit GN 53.3: Levynmuotoinen, kahvalla, muovikotelo
Tyyppi: A - Ilman silmukkaa
Väri: SW - musta, RAL 9004

Tuotteen kuvaus

GN 53.3 -magneetit toimivat yhdessä ergonomisten muovikahvojen kanssa järjestelmänä, jolla voi pidellä teknisissä ympäristöissä käytettyjä asiakirjoja, mallineita, piirustuksia jne.

Neodyymimagneetti pitää vaadittavan kosketusläpimitan pienenä ja sillä on myös suuri tartuntavoima.

Silmukalla varustettu tyyppi B myös turvaa magneetin katoamiselta kiinnitysvaijerin avulla.

Tekninen eritelmä

Magneetin materiaali
NdFeBND
neodyymi, rauta, boori
Lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


Kotelo
Muovi

  • valkoinen, RAL 9003WSWS
  • harmaa, RAL 7040GRGR
  • musta, RAL 9004SWSW
  • punainen, RAL 3031RTRT

Uppokantaruuvi
Ruostumaton teräs


RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt
GN 111.2 Kiinnitysvaijerit
GN 111.4 Spiraaliketjut

Tilauksesta

Muut värit

Piilota tekninen piirros
GN 53.3 Magneetit, levynmuotoinen, kahvalla, muovikotelo luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AIlman silmukkaa
BSilmukalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1bd2d3h1h2Nimellinen magneettivoima N
17612422,5635

Koonti ja hinta

Magneetin materiaali

d1
Tyyppi


Väri
GR
RT
SW
WS
Magneetin materiaali

d1
Tyyppi


Väri
GR
RT
SW
WS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,20 €
plus ALV 0,42 €
brutto 2,62 €
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 139 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 140 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.