GN 52.4 Kiinnitysmagneetit tangon muotoinen, kierretapilla

Kiinnitysmagneetit GN 52.4: tangon muotoinen, kierretapilla

Tuotteen kuvaus

GN 52.4 -kiinnitysmagneeteissa on yhdistetty teräskotelo ja messinki-/alumiini tai muovieristys järjestelmäksi, joka suojaa ja vahvistaa magneettia magneettisen virtauksen optimaalista välittymistä varten magneettipintaan.

Tekninen eritelmä

  • Kotelo
    Teräs, sinkitty

  • Magneetin materiaalit:
    • AlNiCoAN
      Alumiini, nikkeli, koboltti
      lämpötilankestävyys enintään 450 ºC
    • Neodyymi-rauta-boori (NdFeB)ND
      neodyymi, rauta, boori
      lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt
GN 70.2 Kumikansia

Piilota tekninen piirros
GN 52.4 Kiinnitysmagneetit kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1 ±0,1d2h ±0,2Pituus lA/FNimellinen tartuntavoima, N
AN

ND
6M 32071,526
8M 32071,5412
10M 420828,524
13M 420821260
16M 4201022090
20M 62510340135
25M 63510360190
32M 840124160340
40M 850154240700
50M 10601554001000
63M 12652066601700

Koonti ja hinta

Magneetin materiaali


Läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi

Magneetin materiaali


Läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,91 €
plus ALV 0,93 €
brutto 5,84 €
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051190
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
  • 159 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 160 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 52.4-AN-6-M3-EGN 52.4-ND-6-M3-EGN 52.4-AN-8-M3-EGN 52.4-ND-8-M3-EGN 52.4-AN-10-M4-EGN 52.4-ND-10-M4-EGN 52.4-AN-13-M4-EGN 52.4-ND-13-M4-EGN 52.4-AN-16-M4-EGN 52.4-ND-16-M4-EGN 52.4-AN-20-M6-EGN 52.4-ND-20-M6-EGN 52.4-AN-25-M6-EGN 52.4-ND-25-M6-EGN 52.4-AN-32-M8-EGN 52.4-ND-32-M8-EGN 52.4-AN-40-M8-EGN 52.4-ND-40-M8-EGN 52.4-AN-50-M10-EGN 52.4-ND-50-M10-EGN 52.4-AN-63-M12-EGN 52.4-ND-63-M12-E

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa