GN 516.1 Kiertolukot Salpaetäisyys A jatkuvasti säädettävä

Kiertolukot GN 516.1: Salpaetäisyys A jatkuvasti säädettävä
Tyyppi: KG - Toiminta siipinupilla

Tuotteen kuvaus

GN 516.1 -kiertolukoissa on sulkumekanismi, joka välittää käyttöelementin (avain) kiertoliikkeen 90º käännökseen ja sitten 6 mm lineaariseen liikkeeseen.

Mekanismi on suunniteltu tärinää kestävän lukituksen aikaansaamiseen loppuasennossa (kiinnitysasento) yhdessä elastisen kumikannen kanssa.

Salvan varren M6 kiristysruuvilla voidaan suorittaa 10 mm säätö yksittäisen salvan varren etäisyyksien A1 ... A4 puitteissa. Tämä kattaa kiinnitysalueen 1 - 41 mm.

Tekninen eritelmä

  • Kotelo /
    Lukitusmekanismi
    Sinkkivalu

  • Kohdistusrengas
    muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

  • Salpa
    Sinkkivalu

  • Käyttöelementeill (tyyppi RG / KG / HG)
    • Muovi (polyamidi PA)
      musta, matta
    • Suojakansi muovi
      vaaleanharmaa, matta

  • Elastinen kumikansi (Kloropreenikumi CR)
    45±5 Shore A, musta

  • Suojausluokka IP 65

RoHS

Lisävaruste

Hylsyavaimet GN 119.2
Suojakannet GN 120
Avauskahvat GN 120.1
Peltilävistimet GN 123

Piilota tekninen piirros
GN 516.1 Kiertolukot, salpaetäisyys säädettävä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

DKKolmion kanssa
VK7Toiminta neliökaralla A/F7
VK8Toiminta neliökaralla A/F8
SCHToiminta uralla
VDEToiminta kaksoiskärjellä
RGToiminta pyälletyllä nupilla
KGToiminta siipinupilla
HGToiminta vivulla
Näytä / piilota sarakkeet
Salpaetäisyys A1...A4 kiinnitysasennossa (lukitusasento)
A 1 (l = 40,5)A 2 (l = 40,5)A 3 (l = 56)A 4 (l = 56)
1...1111...2121...3131...41

Koonti ja hinta

Tyyppi








Salpaetäisyys A KB
Tyyppi








Salpaetäisyys A KB

Tekniset ja kokoonpano-ohjeet

cfce6f81-e31b-4455-b8a1-c9bd458f7df5

  1. Salpaa käynnistysasentoon.
  2. Käyttöelementin tai avaimen ensimmäinen 90 asteen käännös siirtää salvan lukitusasentoon.
  3. Seuraava 90 asteen käännös käynnistää salvan varren 6 mm lineaarisen liikkeen. Näin ovi vedetään kehystä ja tiivistettä vasten ja salpa asettuu tärinänkestävään loppuasentoon.

Asennusta varten mitoita oven reiän läpimitta vastapuolen piirroksessa esitetyllä tavalla.

Kiertolukkoja asennettaessa ne työnnetään reiän läpi etupuolelta. Sen jälkeen kuusiomutteri voidaan työntää salvan yläpuolelle takaa käsin ja pultata paikalleen.
Asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa.

Asennusreiän läpimitta voidaan asettaa myös poraamalla tai jyrsimällä vastakkaisissa piirroksissa osoitetulla tavalla.

Pienillä sarjoilla ja alle 2 mm teräspeltien tapauksessa Peltilävistimet GN 123 on oikea työkaluvalinta.

Load of rotary clamping latches

Maks. momentti
maks. aksiaalinen voima / maks. staattinen kuorma

4,5 Nm
340 N

43860279-9992-4505-9c20-9014e6591411

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,63
plus ALV 2,78 €
brutto 17,41 €
Paino: 0,122 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83089000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 312 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 313 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 516.1-DK-A1GN 516.1-VK7-A1GN 516.1-VK8-A1GN 516.1-SCH-A1GN 516.1-VDE-A1GN 516.1-RG-A1GN 516.1-KG-A1GN 516.1-HG-A1GN 516.1-DK-A2GN 516.1-VK7-A2GN 516.1-VK8-A2GN 516.1-SCH-A2GN 516.1-VDE-A2GN 516.1-RG-A2GN 516.1-KG-A2GN 516.1-HG-A2GN 516.1-DK-A3GN 516.1-VK7-A3GN 516.1-VK8-A3GN 516.1-SCH-A3GN 516.1-VDE-A3GN 516.1-RG-A3GN 516.1-KG-A3GN 516.1-HG-A3GN 516.1-DK-A4GN 516.1-VK7-A4GN 516.1-VK8-A4GN 516.1-SCH-A4GN 516.1-VDE-A4GN 516.1-RG-A4GN 516.1-KG-A4GN 516.1-HG-A4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa