GN 474.2 Kiskojen asennuslukitsimet Alumiini, halkaistava, risti-/rinnakkaisreiällä

Kiskojen asennuslukitsimet GN 474.2: Alumiini, halkaistava, risti-/rinnakkaisreiällä
Pinta: MT - Matta, puhdistettu
Tyyppi: Q - Ristikkäisreiällä

Tuotteen kuvaus

Kiskojen asennuslukitsimilla GN 474.2 liitetään putkia ja tankoja rinnakkain tai suorassa kulmassa. Niitä käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten sivuohjaimiin, joissa asennuslukitsimet eivät saa työntyä ulos sivusta.

Lisäksi halkaistu lukituskärki mahdollistaa asennuslukitsimen työntämisen olemassa olevaan rakenteeseen ja yksinkertaistaa asentamista silloin, kun aksiaalinen asettaminen ei ole mahdollista, esimerkiksi kaarista johtuen.

Neliöllä s varustetut koot mahdollistavat myös neliötankojen/putkien kiinnittämisen.

Standardi lukitusruuvi on kuusiokoloruuvi, jossa on kuusiokolo ISO 4762. Se voidaan korvata kiinnitinsarjalla GN 511 (tuotekoodi, ks. mittataulukko).

Tekninen eritelmä

Asennuslukitsin
Alumiini

  • Matta, puhdistettuMT
  • Anodisoitu, mustaELS

Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Ruostumaton teräs


Ohjaustappi ISO 2338
Ruostumaton teräs


RoHS

Lisävaruste

GN 511 Kiinnitinsarjat
GN 480.1 Ruostumaton teräs - Kiinnitysputket / Kiinnitystangot

Piilota tekninen piirros
GN 474.2 Kiskojen asennuslukitsimet, alumiini, halkaistava, risti-/rinnakkaisreiällä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

QRistikkäisreiällä
PRinnakkaisreiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
akseli tol. h11
d2
Reikä
akseli tol. h11
d3
Lukituskierre
kl1l2l3l4ms
Neliö
Kiinnitinsarja d3
B 8B 8M 4163041,52,51326-GN 511-M4-16
B 10B 10M 5203548,63,115,5308GN 511-M5-20
B 12B 12M 5203852,13,616,53210GN 511-M5-20
B 15B 15M 62547,564,44,4204012GN 511-M6-25
B 16B 16M 6255066,84,82042-GN 511-M6-25
B 20B 20M 63058766224816GN 511-M6-30

Koonti ja hinta

Reikäd1
Reikäd2
Tyyppi


Pinta
Reikäd1
Reikäd2
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
22,13
plus ALV 4,20 €
brutto 26,33 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,10 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,027 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 11 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 12 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 474.2-B8-B8-Q-MTGN 474.2-B8-B8-Q-ELSGN 474.2-B8-B8-P-MTGN 474.2-B8-B8-P-ELSGN 474.2-B10-B10-Q-MTGN 474.2-B10-B10-Q-ELSGN 474.2-B10-B10-P-MTGN 474.2-B10-B10-P-ELSGN 474.2-B12-B12-Q-MTGN 474.2-B12-B12-Q-ELSGN 474.2-B12-B12-P-MTGN 474.2-B12-B12-P-ELSGN 474.2-B15-B15-Q-MTGN 474.2-B15-B15-Q-ELSGN 474.2-B15-B15-P-MTGN 474.2-B15-B15-P-ELSGN 474.2-B16-B16-Q-MTGN 474.2-B16-B16-Q-ELSGN 474.2-B16-B16-P-MTGN 474.2-B16-B16-P-ELSGN 474.2-B20-B20-Q-MTGN 474.2-B20-B20-Q-ELSGN 474.2-B20-B20-P-MTGN 474.2-B20-B20-P-ELS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa