GN 453 Puskurit Ruostumaton teräs

Puskurit GN 453: Ruostumaton teräs
Tyyppi: S - kierretapilla
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Puskureita GN 453 käytetään päätyvasteina.

Ne absorboivat iskuenergiaa törmäyksissä, ehkäisevät voimakkaan tärinän aiheuttamia vahinkoja ja vähentävät iskukimpoamaa. Ne myös vähentävät melua ja haitallista tärinää.

Kaarevan muodon ansiosta saadaan parempi joustojäykkyys iskujen vaimentamiseen erityisen pehmeästi.

Tekninen eritelmä

  • Luonnonkumi (NR)
    • musta
    • vulkanoitu suojalevyihin
    • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
    • Kovuus Shore A ±5
      pehmeä40
      keskikova55
      kova70*
      keskikova55
      pehmeä40
      keskikova55
      kova70*

  • Suojalevyt, kierreholkit, kierretapit
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Tilauksesta

  • Kumi harmaa
  • kovuus
    • pehmeä40
    • kova70
Piilota tekninen piirros
GN 453 Puskurit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Esisäkierteellä
Skierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1hd2Pituus lstJoustojäykkyys ≈ N/mm
Kovuus 55
maks. kuorma N
Kovuus 55
maks. siirtymä ≈
mm
1010M 5121,2520593
2015M 61826491954
2024M 61826221306
2520M 61826381905
3030M 81826352607,5
3036M 82028363209
3540M 823283030010
5050M 823286885012,5
5050M 1028287885012,5
5058M 823286086514,5
5058M 10282105072814,5
5061M 828283960015,25
5067M 823285998316,75
5068M 1028285289017
7058M 1237311110152014
7589M 123731198196020
9580M 1641316157314020
115136M 1641316129439034

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Korkeus h
Kierre d2
Tyyppi


Kovuus



Ulkoläpimitta d1
Korkeus h
Kierre d2
Tyyppi


Kovuus



Tekniset ohjeet

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Puskurit ja kumipuskurit ovat parhaita puristusvoimien absorboimiseen. Veto-, leikkaus-, taitto- ja vääntökuormia voidaan absorboida rajoitetusti, mutta ne vaikuttavat negatiivisesti käyttöikään. Standardilehdessä tai teknisessä osiossa olevat tiedot kuormituskapasiteetista sisältävät ohjearvoja, jotka eivät ole sitovia. Näiden arvojen ylittäminen voi johtaa myös käyttöiän lyhentymiseen tai osan välittömään vikaantumiseen.

Esimerkeissä on näytetty, miten suunnitelmaa voi muuttaa epäsuotuisan kuormitustilanteen muuntamiseksi suotuisaksi järjestelyksi puristuskuormalla.

Elastomeerielementtien käyttöikä voi lyhentyä ympäristöolosuhteiden johdosta, kuten UV-säteily, rapautuminen, hiilivedyt ja kemikaalit, sekä ikääntymisen johdosta. Käyttö asianmukaisella suojauksella pidentää käyttöikää.

Rakennusesimerkkejä

Epäsuotuisa

Suotuisa

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,96 €
plus ALV 0,37 €
brutto 2,33 €
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991
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
  • 884 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 885 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 453-10-10-M5-E-40GN 453-10-10-M5-S-40GN 453-10-10-M5-E-55GN 453-10-10-M5-S-55GN 453-10-10-M5-E-70GN 453-10-10-M5-S-70GN 453-20-15-M6-E-40GN 453-20-15-M6-S-40GN 453-20-15-M6-E-55GN 453-20-15-M6-S-55GN 453-20-15-M6-E-70GN 453-20-15-M6-S-70GN 453-20-24-M6-E-40GN 453-20-24-M6-S-40GN 453-20-24-M6-E-55GN 453-20-24-M6-S-55GN 453-20-24-M6-E-70GN 453-20-24-M6-S-70GN 453-25-20-M6-E-40GN 453-25-20-M6-S-40GN 453-25-20-M6-E-55GN 453-25-20-M6-S-55GN 453-25-20-M6-E-70GN 453-25-20-M6-S-70GN 453-30-30-M8-E-40GN 453-30-30-M8-S-40GN 453-30-30-M8-E-55GN 453-30-30-M8-S-55GN 453-30-30-M8-E-70GN 453-30-30-M8-S-70GN 453-30-36-M8-E-40GN 453-30-36-M8-S-40GN 453-30-36-M8-E-55GN 453-30-36-M8-S-55GN 453-30-36-M8-E-70GN 453-30-36-M8-S-70GN 453-35-40-M8-E-40GN 453-35-40-M8-S-40GN 453-35-40-M8-E-55GN 453-35-40-M8-S-55GN 453-35-40-M8-E-70GN 453-35-40-M8-S-70GN 453-50-50-M8-E-40GN 453-50-50-M8-S-40GN 453-50-50-M8-E-55GN 453-50-50-M8-S-55GN 453-50-50-M8-E-70GN 453-50-50-M8-S-70GN 453-50-50-M10-E-40GN 453-50-50-M10-S-40GN 453-50-50-M10-E-55GN 453-50-50-M10-S-55GN 453-50-50-M10-E-70GN 453-50-50-M10-S-70GN 453-50-58-M8-E-40GN 453-50-58-M8-S-40GN 453-50-58-M8-E-55GN 453-50-58-M8-S-55GN 453-50-58-M8-E-70GN 453-50-58-M8-S-70GN 453-50-58-M10-E-40GN 453-50-58-M10-S-40GN 453-50-58-M10-E-55GN 453-50-58-M10-S-55GN 453-50-58-M10-E-70GN 453-50-58-M10-S-70GN 453-50-61-M8-E-40GN 453-50-61-M8-S-40GN 453-50-61-M8-E-55GN 453-50-61-M8-S-55GN 453-50-61-M8-E-70GN 453-50-61-M8-S-70GN 453-50-67-M8-E-40GN 453-50-67-M8-S-40GN 453-50-67-M8-E-55GN 453-50-67-M8-S-55GN 453-50-67-M8-E-70GN 453-50-67-M8-S-70GN 453-50-68-M10-E-40GN 453-50-68-M10-S-40GN 453-50-68-M10-E-55GN 453-50-68-M10-S-55GN 453-50-68-M10-E-70GN 453-50-68-M10-S-70GN 453-70-58-M12-E-40GN 453-70-58-M12-S-40GN 453-70-58-M12-E-55GN 453-70-58-M12-S-55GN 453-70-58-M12-E-70GN 453-70-58-M12-S-70GN 453-75-89-M12-E-40GN 453-75-89-M12-S-40GN 453-75-89-M12-E-55GN 453-75-89-M12-S-55GN 453-75-89-M12-E-70GN 453-75-89-M12-S-70GN 453-95-80-M16-E-40GN 453-95-80-M16-S-40GN 453-95-80-M16-E-55GN 453-95-80-M16-S-55GN 453-95-80-M16-E-70GN 453-95-80-M16-S-70GN 453-115-136-M16-E-40GN 453-115-136-M16-S-40GN 453-115-136-M16-E-55GN 453-115-136-M16-S-55GN 453-115-136-M16-E-70GN 453-115-136-M16-S-70

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa