GN 451 Kumipuskurit Ruostumaton teräs

Kumipuskurit  GN 451: Ruostumaton teräs
Tyyppi: EE - kahdella sisäkierteellä
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

GN 451 -kumipuskurit sopivat koneen laitteiden elastiseen asennukseen, kuten moottorit, kompressorit ja pumput.

Tekninen eritelmä

Kumi
Luonnonkumi (NR), musta

  • vulkanoitu suojalevyihin
  • Käyttölämpötila -40 °C - +80 °C
  • Kovuus Shore A ±5
    keskikova55

Suojalevyt / Kierreholkit / Kierretapit
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tilauksesta

  • Kumi harmaa
  • kovuus
    • pehmeä40
    • kova70
Piilota tekninen piirros
GN 451 Kumipuskurit, ruostumaton teräs, sisäkierteellä / kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

EEkahdella sisäkierteellä
ESsisäkierteellä / kierretapilla
SSkahdella kierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1h
Tyyppi EE

Tyyppi ES

Tyyppi SS
d2Pituus lst ≈
6----7------7------M 360,83
8813--813-----813-----M 3613
10101520-101520----101520----M 4101,24
15101520-1015202530--810152025--M 4101,44
161520----------------M 5-1,75
20152025-15202530---8,515202530--M 61826
25202530-152030----1015202530--M 61826
30202530401520253040--1520253040--M 82028
40203040-203040----20304045---M 82328
40----20283540---2025-----M 102328
50303540502025303540455020253035404550M 102828
60304050-30354050---304050----M 102828
703035455030455070---303545----M 102838
75304050552540455055--25405055---M 1237311
1004055607540556075---40556075---M 1641314
1255575--5575-----5575-----M 1641314

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Korkeus h (tyyppi EE)
Korkeus h_1 (tyyppi ES)
Korkeus h (tyyppi SS)
Kierre d2
Tyyppi



Kovuus



Eritelmät


Ulkoläpimitta d1
Korkeus h (tyyppi EE)
Korkeus h_1 (tyyppi ES)
Korkeus h (tyyppi SS)
Kierre d2
Tyyppi



Kovuus



Tekniset ohjeet

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Puskurit ja kumipuskurit ovat parhaita puristusvoimien absorboimiseen. Veto-, leikkaus-, taitto- ja vääntökuormia voidaan absorboida rajoitetusti, mutta ne vaikuttavat negatiivisesti käyttöikään. Standardilehdessä tai teknisessä osiossa olevat tiedot kuormituskapasiteetista sisältävät ohjearvoja, jotka eivät ole sitovia. Näiden arvojen ylittäminen voi johtaa myös käyttöiän lyhentymiseen tai osan välittömään vikaantumiseen.

Esimerkeissä on näytetty, miten suunnitelmaa voi muuttaa epäsuotuisan kuormitustilanteen muuntamiseksi suotuisaksi järjestelyksi puristuskuormalla.

Elastomeerielementtien käyttöikä voi lyhentyä ympäristöolosuhteiden johdosta, kuten UV-säteily, rapautuminen, hiilivedyt ja kemikaalit, sekä ikääntymisen johdosta. Käyttö asianmukaisella suojauksella pidentää käyttöikää.

Rakennusesimerkkejä

Epäsuotuisa

Suotuisa

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,88 €
plus ALV 0,36 €
brutto 2,24 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991
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
  • 112 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 113 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 451-6-7-M3-ES-40GN 451-6-7-M3-ES-55GN 451-6-7-M3-ES-70GN 451-6-7-M3-SS-40GN 451-6-7-M3-SS-55GN 451-6-7-M3-SS-70GN 451-8-8-M3-EE-40GN 451-8-8-M3-EE-55GN 451-8-8-M3-EE-70GN 451-8-13-M3-EE-40GN 451-8-13-M3-EE-55GN 451-8-13-M3-EE-70GN 451-8-8-M3-ES-40GN 451-8-8-M3-ES-55GN 451-8-8-M3-ES-70GN 451-8-13-M3-ES-40GN 451-8-13-M3-ES-55GN 451-8-13-M3-ES-70GN 451-8-8-M3-SS-40GN 451-8-8-M3-SS-55GN 451-8-8-M3-SS-70GN 451-8-13-M3-SS-40GN 451-8-13-M3-SS-55GN 451-8-13-M3-SS-70GN 451-10-10-M4-EE-40GN 451-10-10-M4-EE-55GN 451-10-10-M4-EE-70GN 451-10-15-M4-EE-40GN 451-10-15-M4-EE-55GN 451-10-15-M4-EE-70GN 451-10-20-M4-EE-40GN 451-10-20-M4-EE-55GN 451-10-20-M4-EE-70GN 451-10-10-M4-ES-40GN 451-10-10-M4-ES-55GN 451-10-10-M4-ES-70GN 451-10-15-M4-ES-40GN 451-10-15-M4-ES-55GN 451-10-15-M4-ES-70GN 451-10-20-M4-ES-40GN 451-10-20-M4-ES-55GN 451-10-20-M4-ES-70GN 451-10-10-M4-SS-40GN 451-10-10-M4-SS-55GN 451-10-10-M4-SS-70GN 451-10-15-M4-SS-40GN 451-10-15-M4-SS-55GN 451-10-15-M4-SS-70GN 451-10-20-M4-SS-40GN 451-10-20-M4-SS-55GN 451-10-20-M4-SS-70GN 451-15-10-M4-EE-40GN 451-15-10-M4-EE-55GN 451-15-10-M4-EE-70GN 451-15-15-M4-EE-40GN 451-15-15-M4-EE-55GN 451-15-15-M4-EE-70GN 451-15-20-M4-EE-40GN 451-15-20-M4-EE-55GN 451-15-20-M4-EE-70GN 451-15-10-M4-ES-40GN 451-15-10-M4-ES-55GN 451-15-10-M4-ES-70GN 451-15-15-M4-ES-40GN 451-15-15-M4-ES-55GN 451-15-15-M4-ES-70GN 451-15-20-M4-ES-40GN 451-15-20-M4-ES-55GN 451-15-20-M4-ES-70GN 451-15-25-M4-ES-40GN 451-15-25-M4-ES-55GN 451-15-25-M4-ES-70GN 451-15-30-M4-ES-40GN 451-15-30-M4-ES-55GN 451-15-30-M4-ES-70GN 451-15-8-M4-SS-40GN 451-15-8-M4-SS-55GN 451-15-8-M4-SS-70GN 451-15-10-M4-SS-40GN 451-15-10-M4-SS-55GN 451-15-10-M4-SS-70GN 451-15-15-M4-SS-40GN 451-15-15-M4-SS-55GN 451-15-15-M4-SS-70GN 451-15-20-M4-SS-40GN 451-15-20-M4-SS-55GN 451-15-20-M4-SS-70GN 451-15-25-M4-SS-40GN 451-15-25-M4-SS-55GN 451-15-25-M4-SS-70GN 451-16-15-M5-EE-40GN 451-16-15-M5-EE-55GN 451-16-15-M5-EE-70GN 451-16-20-M5-EE-40GN 451-16-20-M5-EE-55GN 451-16-20-M5-EE-70GN 451-20-15-M6-EE-40GN 451-20-15-M6-EE-55GN 451-20-15-M6-EE-70GN 451-20-20-M6-EE-40GN 451-20-20-M6-EE-55GN 451-20-20-M6-EE-70GN 451-20-25-M6-EE-40GN 451-20-25-M6-EE-55GN 451-20-25-M6-EE-70GN 451-20-15-M6-ES-40GN 451-20-15-M6-ES-55GN 451-20-15-M6-ES-70GN 451-20-20-M6-ES-40GN 451-20-20-M6-ES-55GN 451-20-20-M6-ES-70GN 451-20-25-M6-ES-40GN 451-20-25-M6-ES-55GN 451-20-25-M6-ES-70GN 451-20-30-M6-ES-40GN 451-20-30-M6-ES-55GN 451-20-30-M6-ES-70GN 451-20-8,5-M6-SS-40GN 451-20-8,5-M6-SS-55GN 451-20-8,5-M6-SS-70GN 451-20-15-M6-SS-40GN 451-20-15-M6-SS-55GN 451-20-15-M6-SS-70GN 451-20-20-M6-SS-40GN 451-20-20-M6-SS-55GN 451-20-20-M6-SS-70GN 451-20-25-M6-SS-40GN 451-20-25-M6-SS-55GN 451-20-25-M6-SS-70GN 451-20-30-M6-SS-40GN 451-20-30-M6-SS-55GN 451-20-30-M6-SS-70GN 451-25-20-M6-EE-40GN 451-25-20-M6-EE-55GN 451-25-20-M6-EE-70GN 451-25-25-M6-EE-40GN 451-25-25-M6-EE-55GN 451-25-25-M6-EE-70GN 451-25-30-M6-EE-40GN 451-25-30-M6-EE-55GN 451-25-30-M6-EE-70GN 451-25-15-M6-ES-40GN 451-25-15-M6-ES-55GN 451-25-15-M6-ES-70GN 451-25-20-M6-ES-40GN 451-25-20-M6-ES-55GN 451-25-20-M6-ES-70GN 451-25-30-M6-ES-40GN 451-25-30-M6-ES-55GN 451-25-30-M6-ES-70GN 451-25-10-M6-SS-40GN 451-25-10-M6-SS-55GN 451-25-10-M6-SS-70GN 451-25-15-M6-SS-40GN 451-25-15-M6-SS-55GN 451-25-15-M6-SS-70GN 451-25-20-M6-SS-40GN 451-25-20-M6-SS-55GN 451-25-20-M6-SS-70GN 451-25-25-M6-SS-40GN 451-25-25-M6-SS-55GN 451-25-25-M6-SS-70GN 451-25-30-M6-SS-40GN 451-25-30-M6-SS-55GN 451-25-30-M6-SS-70GN 451-30-20-M8-EE-40GN 451-30-20-M8-EE-55GN 451-30-20-M8-EE-70GN 451-30-25-M8-EE-40GN 451-30-25-M8-EE-55GN 451-30-25-M8-EE-70GN 451-30-30-M8-EE-40GN 451-30-30-M8-EE-55GN 451-30-30-M8-EE-70GN 451-30-40-M8-EE-40GN 451-30-40-M8-EE-55GN 451-30-40-M8-EE-70GN 451-30-15-M8-ES-40GN 451-30-15-M8-ES-55GN 451-30-15-M8-ES-70GN 451-30-20-M8-ES-40GN 451-30-20-M8-ES-55GN 451-30-20-M8-ES-70GN 451-30-25-M8-ES-40GN 451-30-25-M8-ES-55GN 451-30-25-M8-ES-70GN 451-30-30-M8-ES-40GN 451-30-30-M8-ES-55GN 451-30-30-M8-ES-70GN 451-30-40-M8-ES-40GN 451-30-40-M8-ES-55GN 451-30-40-M8-ES-70GN 451-30-15-M8-SS-40GN 451-30-15-M8-SS-55GN 451-30-15-M8-SS-70GN 451-30-20-M8-SS-40GN 451-30-20-M8-SS-55GN 451-30-20-M8-SS-70GN 451-30-25-M8-SS-40GN 451-30-25-M8-SS-55GN 451-30-25-M8-SS-70GN 451-30-30-M8-SS-40GN 451-30-30-M8-SS-55GN 451-30-30-M8-SS-70GN 451-30-40-M8-SS-40GN 451-30-40-M8-SS-55GN 451-30-40-M8-SS-70GN 451-40-20-M8-ES-40GN 451-40-20-M8-ES-55GN 451-40-20-M8-ES-70GN 451-40-30-M8-ES-40GN 451-40-30-M8-ES-55GN 451-40-30-M8-ES-70GN 451-40-40-M8-ES-40GN 451-40-40-M8-ES-55GN 451-40-40-M8-ES-70GN 451-40-20-M8-EE-40GN 451-40-20-M8-EE-55GN 451-40-20-M8-EE-70GN 451-40-30-M8-EE-40GN 451-40-30-M8-EE-55GN 451-40-30-M8-EE-70GN 451-40-40-M8-EE-40GN 451-40-40-M8-EE-55GN 451-40-40-M8-EE-70GN 451-40-20-M8-SS-40GN 451-40-20-M8-SS-55GN 451-40-20-M8-SS-70GN 451-40-30-M8-SS-40GN 451-40-30-M8-SS-55GN 451-40-30-M8-SS-70GN 451-40-40-M8-SS-40GN 451-40-40-M8-SS-55GN 451-40-40-M8-SS-70GN 451-40-45-M8-SS-40GN 451-40-45-M8-SS-55GN 451-40-45-M8-SS-70GN 451-40-20-M10-ES-40GN 451-40-20-M10-ES-55GN 451-40-20-M10-ES-70GN 451-40-28-M10-ES-40GN 451-40-28-M10-ES-55GN 451-40-28-M10-ES-70GN 451-40-35-M10-ES-40GN 451-40-35-M10-ES-55GN 451-40-35-M10-ES-70GN 451-40-40-M10-ES-40GN 451-40-40-M10-ES-55GN 451-40-40-M10-ES-70GN 451-40-20-M10-SS-40GN 451-40-20-M10-SS-55GN 451-40-20-M10-SS-70GN 451-40-25-M10-SS-40GN 451-40-25-M10-SS-55GN 451-40-25-M10-SS-70GN 451-50-30-M10-EE-40GN 451-50-30-M10-EE-55GN 451-50-30-M10-EE-70GN 451-50-35-M10-EE-40GN 451-50-35-M10-EE-55GN 451-50-35-M10-EE-70GN 451-50-40-M10-EE-40GN 451-50-40-M10-EE-55GN 451-50-40-M10-EE-70GN 451-50-50-M10-EE-40GN 451-50-50-M10-EE-55GN 451-50-50-M10-EE-70GN 451-50-20-M10-ES-40GN 451-50-20-M10-ES-55GN 451-50-20-M10-ES-70GN 451-50-25-M10-ES-40GN 451-50-25-M10-ES-55GN 451-50-25-M10-ES-70GN 451-50-30-M10-ES-40GN 451-50-30-M10-ES-55GN 451-50-30-M10-ES-70GN 451-50-35-M10-ES-40GN 451-50-35-M10-ES-55GN 451-50-35-M10-ES-70GN 451-50-40-M10-ES-40GN 451-50-40-M10-ES-55GN 451-50-40-M10-ES-70GN 451-50-45-M10-ES-40GN 451-50-45-M10-ES-55GN 451-50-45-M10-ES-70GN 451-50-50-M10-ES-40GN 451-50-50-M10-ES-55GN 451-50-50-M10-ES-70GN 451-50-20-M10-SS-40GN 451-50-20-M10-SS-55GN 451-50-20-M10-SS-70GN 451-50-25-M10-SS-40GN 451-50-25-M10-SS-55GN 451-50-25-M10-SS-70GN 451-50-30-M10-SS-40GN 451-50-30-M10-SS-55GN 451-50-30-M10-SS-70GN 451-50-35-M10-SS-40GN 451-50-35-M10-SS-55GN 451-50-35-M10-SS-70GN 451-50-40-M10-SS-40GN 451-50-40-M10-SS-55GN 451-50-40-M10-SS-70GN 451-50-45-M10-SS-40GN 451-50-45-M10-SS-55GN 451-50-45-M10-SS-70GN 451-50-50-M10-SS-40GN 451-50-50-M10-SS-55GN 451-50-50-M10-SS-70GN 451-60-30-M10-EE-40GN 451-60-30-M10-EE-55GN 451-60-30-M10-EE-70GN 451-60-40-M10-EE-40GN 451-60-40-M10-EE-55GN 451-60-40-M10-EE-70GN 451-60-50-M10-EE-40GN 451-60-50-M10-EE-55GN 451-60-50-M10-EE-70GN 451-60-30-M10-ES-40GN 451-60-30-M10-ES-55GN 451-60-30-M10-ES-70GN 451-60-35-M10-ES-40GN 451-60-35-M10-ES-55GN 451-60-35-M10-ES-70GN 451-60-40-M10-ES-40GN 451-60-40-M10-ES-55GN 451-60-40-M10-ES-70GN 451-60-50-M10-ES-40GN 451-60-50-M10-ES-55GN 451-60-50-M10-ES-70GN 451-60-30-M10-SS-40GN 451-60-30-M10-SS-55GN 451-60-30-M10-SS-70GN 451-60-40-M10-SS-40GN 451-60-40-M10-SS-55GN 451-60-40-M10-SS-70GN 451-60-50-M10-SS-40GN 451-60-50-M10-SS-55GN 451-60-50-M10-SS-70GN 451-70-30-M10-EE-40GN 451-70-30-M10-EE-55GN 451-70-30-M10-EE-70GN 451-70-35-M10-EE-40GN 451-70-35-M10-EE-55GN 451-70-35-M10-EE-70GN 451-70-45-M10-EE-40GN 451-70-45-M10-EE-55GN 451-70-45-M10-EE-70GN 451-70-50-M10-EE-40GN 451-70-50-M10-EE-55GN 451-70-50-M10-EE-70GN 451-70-30-M10-ES-40GN 451-70-30-M10-ES-55GN 451-70-30-M10-ES-70GN 451-70-45-M10-ES-40GN 451-70-45-M10-ES-55GN 451-70-45-M10-ES-70GN 451-70-50-M10-ES-40GN 451-70-50-M10-ES-55GN 451-70-50-M10-ES-70GN 451-70-70-M10-ES-40GN 451-70-70-M10-ES-55GN 451-70-70-M10-ES-70GN 451-70-30-M10-SS-40GN 451-70-30-M10-SS-55GN 451-70-30-M10-SS-70GN 451-70-35-M10-SS-40GN 451-70-35-M10-SS-55GN 451-70-35-M10-SS-70GN 451-70-45-M10-SS-40GN 451-70-45-M10-SS-55GN 451-70-45-M10-SS-70GN 451-75-30-M12-EE-40GN 451-75-30-M12-EE-55GN 451-75-30-M12-EE-70GN 451-75-40-M12-EE-40GN 451-75-40-M12-EE-55GN 451-75-40-M12-EE-70GN 451-75-50-M12-EE-40GN 451-75-50-M12-EE-55GN 451-75-50-M12-EE-70GN 451-75-55-M12-EE-40GN 451-75-55-M12-EE-55GN 451-75-55-M12-EE-70GN 451-75-25-M12-ES-40GN 451-75-25-M12-ES-55GN 451-75-25-M12-ES-70GN 451-75-40-M12-ES-40GN 451-75-40-M12-ES-55GN 451-75-40-M12-ES-70GN 451-75-45-M12-ES-40GN 451-75-45-M12-ES-55GN 451-75-45-M12-ES-70GN 451-75-50-M12-ES-40GN 451-75-50-M12-ES-55GN 451-75-50-M12-ES-70GN 451-75-55-M12-ES-40GN 451-75-55-M12-ES-55GN 451-75-55-M12-ES-70GN 451-75-25-M12-SS-40GN 451-75-25-M12-SS-55GN 451-75-25-M12-SS-70GN 451-75-40-M12-SS-40GN 451-75-40-M12-SS-55GN 451-75-40-M12-SS-70GN 451-75-50-M12-SS-40GN 451-75-50-M12-SS-55GN 451-75-50-M12-SS-70GN 451-75-55-M12-SS-40GN 451-75-55-M12-SS-55GN 451-75-55-M12-SS-70GN 451-100-40-M16-EE-40GN 451-100-40-M16-EE-55GN 451-100-40-M16-EE-70GN 451-100-55-M16-EE-40GN 451-100-55-M16-EE-55GN 451-100-55-M16-EE-70GN 451-100-60-M16-EE-40GN 451-100-60-M16-EE-55GN 451-100-60-M16-EE-70GN 451-100-75-M16-EE-40GN 451-100-75-M16-EE-55GN 451-100-75-M16-EE-70GN 451-100-40-M16-ES-40GN 451-100-40-M16-ES-55GN 451-100-40-M16-ES-70GN 451-100-55-M16-ES-40GN 451-100-55-M16-ES-55GN 451-100-55-M16-ES-70GN 451-100-60-M16-ES-40GN 451-100-60-M16-ES-55GN 451-100-60-M16-ES-70GN 451-100-75-M16-ES-40GN 451-100-75-M16-ES-55GN 451-100-75-M16-ES-70GN 451-100-40-M16-SS-40GN 451-100-40-M16-SS-55GN 451-100-40-M16-SS-70GN 451-100-55-M16-SS-40GN 451-100-55-M16-SS-55GN 451-100-55-M16-SS-70GN 451-100-60-M16-SS-40GN 451-100-60-M16-SS-55GN 451-100-60-M16-SS-70GN 451-100-75-M16-SS-40GN 451-100-75-M16-SS-55GN 451-100-75-M16-SS-70GN 451-125-55-M16-EE-40GN 451-125-55-M16-EE-55GN 451-125-55-M16-EE-70GN 451-125-75-M16-EE-40GN 451-125-75-M16-EE-55GN 451-125-75-M16-EE-70GN 451-125-55-M16-ES-40GN 451-125-55-M16-ES-55GN 451-125-55-M16-ES-70GN 451-125-75-M16-ES-40GN 451-125-75-M16-ES-55GN 451-125-75-M16-ES-70GN 451-125-55-M16-SS-40GN 451-125-55-M16-SS-55GN 451-125-55-M16-SS-70GN 451-125-75-M16-SS-40GN 451-125-75-M16-SS-55GN 451-125-75-M16-SS-70

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa