GN 4490.1 Asennuslevyt kuulasalpojen GN 4490 kuulakoteloille, ruostumaton teräs

Asennuslevyt GN 4490.1: kuulasalpojen GN 4490 kuulakoteloille, ruostumaton teräs
Tyyppi: L - L-muotoiset
Tunnistenro.: 1 - Lyhyt
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Tuoteperhe Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Tuotteen kuvaus

Asennuslevyt GN 4490.1 mahdollistavat kuulasalpojen GN 4490 käyttämisen monissa asennustilanteissa. Kohdentaminen on helpompaa pitkittäisrei”illä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsA4 AISI 316
matta, sinkopuhdistettuGS


RoHS

Lisävaruste

GN 50b T-mutterit
GN 50i T-mutterit
GN 51b T-uramutterit

Piilota tekninen piirros
GN 4490.1 Asennuslevyt, kuulasalpojen GN 4490 kuulakoteloille, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

LL-muotoiset

Tunnistenro.

1Lyhyt
2Pitkä
Näytä / piilota sarakkeet
l1dl2
Tunnistenro. 1

Tunnistenro. 2
l3m1m2
Tunnistenro. 1

Tunnistenro. 2
m3
Tunnistenro. 1

Tunnistenro. 2
m4m5sAlumiiniprofiileille, ristikon koko
Tunnistenro. 1


Tunnistenro. 2
504,22233,518,5409,511715,58,9522030
684,2325121,555111114339,5723040 / 45
805,2-4924,565-11-3111,572-40 / 45

Koonti ja hinta

Materiaali

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.


Pinta
Materiaali

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,23
plus ALV 0,61 €
brutto 3,84 €
Paino: 0,026 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 213 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 214 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 4490.1-A4-50-L-1-GSGN 4490.1-A4-50-L-2-GSGN 4490.1-A4-68-L-1-GSGN 4490.1-A4-68-L-2-GSGN 4490.1-A4-80-L-2-GS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa