GN 4490 Kuulasalvat Sinkkivalu

Kuulasalvat GN 4490: Sinkkivalu
Tyyppi kuulakotelo: B2 - sisäkierteellä, tehostettu kiinnitysvoima
Tyyppi kiinnityselementti: BG - sisäkierteellä, suora
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Tuoteperhe Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen
Red-Dot

Tuotteen kuvaus

GN 4490 -kuulasalpoja käytetään esimerkiksi sellaisten luukkujen ja ovien kiinni pitämiseen, joita täytyy avata ja sulkea usein ja helposti.

Kuulasalvoissa on kuulakotelo ja pidike-elementti, joka napsahtaa kiinni kuulakoteloon sivulta tai edestä.

Asentamistilanteesta riippuen asennuslevyjen GN GN 4490.1 käyttö saattaa olla tarpeen (ks. asennusesimerkit). Pitkittäisreiät helpottavat kohdistamista. Uran leveydestä riippuen asennuslevyjä GN 4490.2 täytyy käyttää, kun asennuslohkot kiinnitetään alumiiniprofiileihin.

Tekninen eritelmä

Kuulakotelo / Kiinnityselementti
SinkkivaluZD
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
Hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR


Kuula
Ruostumaton teräs AISI 420C


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Kuulaohjain
Muovi, polyasetaali (POM)


RoHS

Lisävaruste

GN 4490.1 Asennuslevyt (for Ball Housings)
GN 4490.2 Asennuslevyt (for Retaining Elements)

Tilauksesta

  • Muut värit
Piilota tekninen piirros
GN 4490 Kuulasalvat, sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Type ball housing

A1upotusrei”illä, normaali kiinnitysvoima
A2upotusrei”illä, tehostettu kiinnitysvoima
B1sisäkierteellä, normaali kiinnitysvoima
B2sisäkierteellä, tehostettu kiinnitysvoima

Tyyppi kiinnityselementti

AGupotusrei’illä, suora
BGsisäkierteellä, suora
Näytä / piilota sarakkeet
l1a1a2
Tyyppi kiinnityselementti
AG


BG
a3
Tyyppi kiinnityselementti
AG


BG
b1b2b3d1d2
387,57,5111518,5874,33,4M 3
509,510,5152024,512106,54,4M 4
68111216,52327,514,5119,54,4M 4
80131420273316,513115,4M 5
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2
Tyyppi kiinnityselementti
AG


BG
m1m2s1s2s3
Tyyppi kiinnityselementti
AG


BG
tPitovoima FH N ≈
Tyyppi kuulakotelo
A1 / B1


A2 / B2
3821183012411,52,5662535
5030264017515,53,5894070
6832,5285520518,53,581275100
804037,56525621,541015125150

Koonti ja hinta

Materiaali

l1
Tyyppi kuulakotelo




Tyyppi kiinnityselementti


Pinta
Hopea
musta
Eritelmät

Materiaali

l1
Tyyppi kuulakotelo




Tyyppi kiinnityselementti


Pinta
Hopea
musta

Sovellusesimerkkejä

2ce7eabc-4001-48e8-9dbf-4938b55e2cf8

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,94 €
plus ALV 0,75 €
brutto 4,69 €
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
  • 25 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 26 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 4490-ZD-38-A1-AG-SWGN 4490-ZD-38-A1-AG-SRGN 4490-ZD-38-A2-AG-SWGN 4490-ZD-38-A2-AG-SRGN 4490-ZD-38-B1-AG-SWGN 4490-ZD-38-B1-AG-SRGN 4490-ZD-38-B2-AG-SWGN 4490-ZD-38-B2-AG-SRGN 4490-ZD-38-A1-BG-SWGN 4490-ZD-38-A1-BG-SRGN 4490-ZD-38-A2-BG-SWGN 4490-ZD-38-A2-BG-SRGN 4490-ZD-38-B1-BG-SWGN 4490-ZD-38-B1-BG-SRGN 4490-ZD-38-B2-BG-SWGN 4490-ZD-38-B2-BG-SRGN 4490-ZD-50-A1-AG-SWGN 4490-ZD-50-A1-AG-SRGN 4490-ZD-50-A2-AG-SWGN 4490-ZD-50-A2-AG-SRGN 4490-ZD-50-B1-AG-SWGN 4490-ZD-50-B1-AG-SRGN 4490-ZD-50-B2-AG-SWGN 4490-ZD-50-B2-AG-SRGN 4490-ZD-50-A1-BG-SWGN 4490-ZD-50-A1-BG-SRGN 4490-ZD-50-A2-BG-SWGN 4490-ZD-50-A2-BG-SRGN 4490-ZD-50-B1-BG-SWGN 4490-ZD-50-B1-BG-SRGN 4490-ZD-50-B2-BG-SWGN 4490-ZD-50-B2-BG-SRGN 4490-ZD-68-A1-AG-SWGN 4490-ZD-68-A1-AG-SRGN 4490-ZD-68-A2-AG-SWGN 4490-ZD-68-A2-AG-SRGN 4490-ZD-68-B1-AG-SWGN 4490-ZD-68-B1-AG-SRGN 4490-ZD-68-B2-AG-SWGN 4490-ZD-68-B2-AG-SRGN 4490-ZD-68-A1-BG-SWGN 4490-ZD-68-A1-BG-SRGN 4490-ZD-68-A2-BG-SWGN 4490-ZD-68-A2-BG-SRGN 4490-ZD-68-B1-BG-SWGN 4490-ZD-68-B1-BG-SRGN 4490-ZD-68-B2-BG-SWGN 4490-ZD-68-B2-BG-SRGN 4490-ZD-80-A1-AG-SWGN 4490-ZD-80-A1-AG-SRGN 4490-ZD-80-A2-AG-SWGN 4490-ZD-80-A2-AG-SRGN 4490-ZD-80-B1-AG-SWGN 4490-ZD-80-B1-AG-SRGN 4490-ZD-80-B2-AG-SWGN 4490-ZD-80-B2-AG-SRGN 4490-ZD-80-A1-BG-SWGN 4490-ZD-80-A1-BG-SRGN 4490-ZD-80-A2-BG-SWGN 4490-ZD-80-A2-BG-SRGN 4490-ZD-80-B1-BG-SWGN 4490-ZD-80-B1-BG-SRGN 4490-ZD-80-B2-BG-SWGN 4490-ZD-80-B2-BG-SR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa