GN 4470 Magneettisalvat kumitetulla magneettipinnalla

Magneettisalvat GN 4470: kumitetulla magneettipinnalla
Tyyppi: A1 - Magneettipinta yläosassa, reiällä
Tunniste: L2 - kosketuslevyllä, L-profiili, pitkittäisreiällä
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Tuoteperhe Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Tuotteen kuvaus

GN 4470 -magneettisalvat ovat kompakteja osia, jotka pitävät kannet, ovet ja liukuovet suljettuina. Kumitettu magneettipinta vähentää melua ja estää vastakappaleen vahingoittumisen.

Erilaisiin asennustilanteisiin tarkoitetut kosketuslevyt laajentavat käyttömahdollisuuksia ja niitä käytetään esimerkiksi silloin, kun magneettisalpa on tarpeellinen mutta vastakappale ei ole magneettinen.

Tyypin A1 ja A2 magneettisalvoissa täytyy varmistaa täydellinen pintakosketus lukituslevyn alueella asentamisen aikana.

Tekninen eritelmä

Sinkkivalu
muovipinnoitettu
Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR


Magneetin materiaali
NdFeB
neodyymi, rauta, boori
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


Kumikansi (magneettipinta)
Elastomeeri (TPE), musta
Kovuus ≈ 80 Shore A


Kosketuslevy
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tilauksesta

muut pinnat
muut magneettipinnat
Kosketuslevyt, muut mitat
Kosketuslevyt, muut muodot
Kosketuslevyt, muut pinnat

Piilota tekninen piirros
GN 4470 Magneettisalvat, kumitetulla magneettipinnalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

A1Magneettipinta yläosassa, reiällä
A2Magneettipinta yläosassa, pitkittäisreiällä
C1Magneettipinta sivussa, reiällä
C2Magneettipinta sivussa, pitkittäisreiällä

Tunniste

Wilman kosketuslevyä
Fkosketuslevyllä, upotusreiällä
L2kosketuslevyllä, L-profiili, pitkittäisreiällä
L3kosketuslevyllä, L-profiili, pitkittäisreiällä, pitkänomainen
Z2kosketuslevyllä, Z-profiili, pitkittäisreiällä
Z3kosketuslevyllä, Z-profiili, pitkittäisreiällä, pitkänomainen
Näytä / piilota sarakkeet
l1bd1h1kl2
Tyyppi A1 / C1

Tyyppi A2 / C2
l3m1m2s1Nimelliset tartunta
voimat N
5075,5104,612302438180,530
Näytä / piilota sarakkeet
Tunnisted2l4l5m3s2
F4,51040302,5
Näytä / piilota sarakkeet
Tunnisted3h2h3l6
L2 / Z2

L3 / Z3
l7l8m4m5
L2 / Z2

L3 / Z3
m6
L2 / Z2

L3 / Z3
s3
L2 / Z2 / L3 / Z35,51212,5263813281610149152

Koonti ja hinta

l1
Tyyppi




Tunniste






Pinta
SR
SW
l1
Tyyppi




Tunniste






Pinta
SR
SW

Asennusesimerkkejä

Piirustus: asennusesimerkki GN 4470

Mahdollisia yhdistelmiä magneettinen salpa - kosketuslevy

Drawing Magnetic catch - Contact Plate

Käyttö profiilijärjestelmissä

Ristikon mitta - Profiilijärjestelmä

Magneettinen salpa kosketuslevyllä
Tyyppi - Tunniste

A1 - L ...

A2 - Z ...

C2 - F

C2 - L ...

Pinta-asennettu ovi

Pinta-asennettu ovi -
upotettu magneetti

Upotettu ovi

Pinta-asennettu ovi

Liukuovi

Luonnos 1 GN 4470 Luonnos 2 GN 4470 Luonnos 3 GN 4470 Luonnos 4 GN 4470 Luonnos 5 GN 4470

20

L2

Z2
s = 0 ... 10 mm

F

L2
s = 0 ... 10 mm

30

L2

Z3
s = 0 ... 15 mm

F

L3
s = 0 ... 15 mm

40

L2

L3

Z3
s = 0 ... 10 mm

F

L3
s = 0 ... 10 mm

45

L2

L3

Z3
s = 0 ... 7 mm

F

L3
s = 0 ... 7 mm

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,81 €
plus ALV 2,43 €
brutto 15,24 €
Paino: 0,041 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 594 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 595 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 4470-50-A1-W-SWGN 4470-50-A2-W-SWGN 4470-50-C1-W-SWGN 4470-50-C2-W-SWGN 4470-50-A1-F-SWGN 4470-50-A2-F-SWGN 4470-50-C1-F-SWGN 4470-50-C2-F-SWGN 4470-50-A1-L2-SWGN 4470-50-A2-L2-SWGN 4470-50-C1-L2-SWGN 4470-50-C2-L2-SWGN 4470-50-A1-L3-SWGN 4470-50-A2-L3-SWGN 4470-50-C1-L3-SWGN 4470-50-C2-L3-SWGN 4470-50-A1-Z2-SWGN 4470-50-A2-Z2-SWGN 4470-50-C1-Z2-SWGN 4470-50-C2-Z2-SWGN 4470-50-A1-Z3-SWGN 4470-50-A2-Z3-SWGN 4470-50-C1-Z3-SWGN 4470-50-C2-Z3-SWGN 4470-50-A1-W-SRGN 4470-50-A2-W-SRGN 4470-50-C1-W-SRGN 4470-50-C2-W-SRGN 4470-50-A1-F-SRGN 4470-50-A2-F-SRGN 4470-50-C1-F-SRGN 4470-50-C2-F-SRGN 4470-50-A1-L2-SRGN 4470-50-A2-L2-SRGN 4470-50-C1-L2-SRGN 4470-50-C2-L2-SRGN 4470-50-A1-L3-SRGN 4470-50-A2-L3-SRGN 4470-50-C1-L3-SRGN 4470-50-C2-L3-SRGN 4470-50-A1-Z2-SRGN 4470-50-A2-Z2-SRGN 4470-50-C1-Z2-SRGN 4470-50-C2-Z2-SRGN 4470-50-A1-Z3-SRGN 4470-50-A2-Z3-SRGN 4470-50-C1-Z3-SRGN 4470-50-C2-Z3-SR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa