GN 441 Kierretapit Alumiini, lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Kierretapit GN 441: Alumiini, lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
Ilmanpoiston porareikä: 1 - Ilman ilmanpoistoporareikää
Väri: BL - paljas, puhdistettu

Tuotteen kuvaus

Kierretapit GN 441 ulkoläpimitalla d1 sopivat DIN 3852 putkien pulttikiinnitysten ruuvausreikiin.

Tiivisterengas upotetaan tasopuolen radiaaliseen syvennykseen, jolloin tiivisterengas jää kiinni eikä pääse puristumaan ulos kiristämisen aikana. Tiiviste on myös suhteellisen pehmeä, mikä lisää tiivistysvaikutusta myös epätasaisilla pinnoilla.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    • muovipinnoitettu
      musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • paljas, puhdistettuBL
      puhdistettu
    • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
    • Tiivistysrengas kumia (Perbunan)

RoHS

Tilauksesta

  • Kierretappi mittatikulla
Piilota tekninen piirros
GN 441 Kierretapit enintään 100 ºC, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Ilman ilmanpoistoporareikää
2ilmanpoistoporareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3
Ilmanpoiston
porareikä
d4l1 ±0,5l2l3st
min.
22G 3/8M 16 x 1,52M 52681558
26G 1/2M 20 x 1,52M 527,58,51658
32G 3/4M 26 x 1,52M 52991768
40G 1-2M 532,5111878

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Bajonetti dºº2ºº
Ilmanpoiston porareikä


Väri
musta
Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Bajonetti dºº2ºº
Ilmanpoiston porareikä


Väri
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,17
plus ALV 0,60 €
brutto 3,77 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,03 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83099090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 14 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 15 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 441-22-M16x1,5-1-SWGN 441-22-M16x1,5-1-BLGN 441-22-M16x1,5-2-SWGN 441-22-M16x1,5-2-BLGN 441-22-G3/8-1-SWGN 441-22-G3/8-1-BLGN 441-22-G3/8-2-SWGN 441-22-G3/8-2-BLGN 441-26-M20x1,5-1-SWGN 441-26-M20x1,5-1-BLGN 441-26-M20x1,5-2-SWGN 441-26-M20x1,5-2-BLGN 441-26-G1/2-1-SWGN 441-26-G1/2-1-BLGN 441-26-G1/2-2-SWGN 441-26-G1/2-2-BLGN 441-32-M26x1,5-1-SWGN 441-32-M26x1,5-1-BLGN 441-32-M26x1,5-2-SWGN 441-32-M26x1,5-2-BLGN 441-32-G3/4-1-SWGN 441-32-G3/4-1-BLGN 441-32-G3/4-2-SWGN 441-32-G3/4-2-BLGN 441-40-G1-1-SWGN 441-40-G1-1-BLGN 441-40-G1-2-SWGN 441-40-G1-2-BL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa