GN 419 Kartiomalliset nupit Muovi

Kartiomalliset nupit GN 419: Muovi

Tuotteen kuvaus

Kartiomallisia nuppeja GN 419 käytetään kytkentä- ja toimintaelementteinä. Niitä käytetään työntämällä tai vetämällä kahdella sormella aksiaaliseen suuntaan. Niiden muodon ansiosta niistä saa helpon otteen koko kädellä, minkä johdosta voidaan välittää suurempia käyttövoimia.

Fenolihartsista valmistetut kartiomalliset nupit kestävät hyvin kemiallisten aineiden vaikutusta.

Tekninen eritelmä

Muovi fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila enintään 110 ºC
  • musta, kiiltävä viimeistely

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 419 Kartiomalliset nupit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3ht
min.
20M 5M 6123018
25M 6M 8153818
30M 8M 10184618
35M 10M 12215321

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,95
plus ALV 0,18 €
brutto 1,13 €
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 8147 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 8148 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 419-20-M5GN 419-20-M6GN 419-25-M6GN 419-25-M8GN 419-30-M8GN 419-30-M10GN 419-35-M10GN 419-35-M12

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa