GN 418.3 Epäkeskiset lukitusruuvit Teräs, sisäkuusiolohkolla

Epäkeskiset lukitusruuvit GN 418.3: Teräs, sisäkuusiolohkolla
Pinta: SN - Kemiallisesti nikkelöity, hopea

Tuotteen kuvaus

Epäkeskiset lukitusruuvit GN 418.3 kiinnittävät työkappaleet epäkeskisillä ruuvipäillä, jotka koosta riippuen asetetaan mitan mukaiseen poikkeamaan suhteessa ruuvin varren keskiakseliin.

Epäkeskisten lukitusruuvien asentamiseen tarvittavat kierteitetyt reiät täytyy porata piirustuksen mukaisesti tietyn etäisyyden päähän työkappaleesta. Ruuvin pää on kiinnitysasennossa, kun epäkeskinen lukitusruuvi, sen jälkeen, kun se on ruuvattu täysin sisään, on käännetty taaksepäin niin pitkälle, että merkkipiste on vastapäätä työkappaleen kiinnityspintaa.

Lukitsemista varten epäkeskiset lukitusruuvit kiristetään määritettyyn momenttiin, jolloin epäkesko puristuu työkappaletta vasten. Työkappaleen suurin sallittu toleranssi t varmistaa, että lukitusetäisyys on epäkeskolle sopivalla alueella.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Ominaisuusluokka 10.9
  • mustattuBT
  • Kemiallisesti nikkelöity, hopeaSN

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 418.3 Epäkeskiset lukitusruuvit, teräs, sisäkuusiolohkolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus lad2 +0,1 / -0,12+0,1h1h2
maks.
A/Ft
Työkappaleen toleranssi
M 363,1 +0,3 / 06,80,42,53,3T10-0,7 / +0,1
M 483,15 +0,3 / 070,434,1T15-0,75 / +0,05
M 5103,9 +0,3 / 08,50,445,3T20-0,75 / +0,05
M 6124,65 +0,3 / 0100,545,5T25-0,85 / +0,15
M 8166,05 +0,5 / 0130,857T30-1,25 / +0,35
M 10207,5 +0,5 / 016179,5T40-1,5 / +0,5
M 12248,5 +0,5 / 0181810,9T45-1,5 / +0,5

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus l
Pinta
Kierre d1
Pituus l
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,47
plus ALV 1,04 €
brutto 6,51 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181568
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 55 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 56 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 418.3-M3-6-BTGN 418.3-M3-6-SNGN 418.3-M4-8-BTGN 418.3-M4-8-SNGN 418.3-M5-10-BTGN 418.3-M5-10-SNGN 418.3-M6-12-BTGN 418.3-M6-12-SNGN 418.3-M8-16-BTGN 418.3-M8-16-SNGN 418.3-M10-20-BTGN 418.3-M10-20-SNGN 418.3-M12-24-BTGN 418.3-M12-24-SN

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa