GN 415 Lukitustapit, sivuttaismalli Zink-Druckguss

Lukitustapit, sivuttaismalli GN 415: Zink-Druckguss
Tyyppi: A1 - Sylinteri, vaakasuora
Versio: KG - Muovi

Tuotteen kuvaus

Sivuttaismallisten lukitustappien GN 415 muotoilu on kompakti ja ne ovat erittäin joustavia osien kiristämiseen ja pitämiseen. Lukitustappeja on lukuisia eri malleja ja saatavissa on myös erilaisia jousen pitovoimia.

Asennustilanteesta riippuen sivuttaismallisilla lukitustapeilla on myös alaspäin vetävä vaikutus, toimintakorkeus hºº2ºº. Ne kiinnitetään rei’illä tai urilla.

Sivuttaismalliset lukitustapit asennetaan täysin kokoonpantuina. Tarpeen vaatiessa työntötapin asennusasentoa voi kääntää 4 x 90º kaavion mukaisesti. Kun asennetaan versiota KG, muovisen liukukappaleen muotoiltua kierrettä tulisi käyttää uudelleen ja kiristysmomentin tulee olla rajoitettu.

Tekninen eritelmä

  • Kotelo
    SinkkivaluZD
    muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, matta, teksturoitu viimeistely

  • Lukitustappi
    • MuoviKG
      Muovi (POM), musta
    • Ruostumaton teräs, sileäNG
      metalliruiskuvalettu AISI 630
    • Ruostumaton teräs, uritettuNR
      metalliruiskuvalettu AISI 630

  • Jousi
    Ruostumaton teräs AISI 301

  • Ruuvi
    • Teräs, sinkki-nikkelipinnoitettu
      (Versio KG)
    • Ruostumaton teräs A2
      (Versio NG / NR)

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 415 Lukitustapit, sivuttaismalli luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

A1Sylinteri, vaakasuora
A2Sylinteri, pystysuora
B1Kiila, ylä
B2Kiila, ala
B3Kiila, oikea
B4Kiila, vasen

Tunnistenro.

1standardi jousikuorma
2suuri jousikuorma
Näytä / piilota sarakkeet
b1b2dh1 +0,5h2kl1l2l3l4m1m2m3m4rsJousikuorma F N ≈
standardi (tunnusnro. 1)
alussa


lopussa

high (Id. no. 2)
alussa


lopussa
2273,316416,52,84,82,414484,56,25108111120
32105,419527,5573,1215,5121010168191945
3914,56,51126358,2104,7276,51513,513,752217332775

Koonti ja hinta

Materiaali

b1
Tyyppi






Versio



Tunnistenro.


Materiaali

b1
Tyyppi






Versio



Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,03
plus ALV 0,96 €
brutto 5,99 €
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 147 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 148 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 415-ZD-22-A1-KG-1GN 415-ZD-22-A2-KG-1GN 415-ZD-22-B1-KG-1GN 415-ZD-22-B2-KG-1GN 415-ZD-22-B3-KG-1GN 415-ZD-22-B4-KG-1GN 415-ZD-22-A1-KG-2GN 415-ZD-22-A2-KG-2GN 415-ZD-22-B1-KG-2GN 415-ZD-22-B2-KG-2GN 415-ZD-22-B3-KG-2GN 415-ZD-22-B4-KG-2GN 415-ZD-22-A1-NG-1GN 415-ZD-22-A2-NG-1GN 415-ZD-22-B1-NG-1GN 415-ZD-22-B2-NG-1GN 415-ZD-22-B3-NG-1GN 415-ZD-22-B4-NG-1GN 415-ZD-22-A1-NG-2GN 415-ZD-22-A2-NG-2GN 415-ZD-22-B1-NG-2GN 415-ZD-22-B2-NG-2GN 415-ZD-22-B3-NG-2GN 415-ZD-22-B4-NG-2GN 415-ZD-22-A1-NR-1GN 415-ZD-22-A2-NR-1GN 415-ZD-22-B1-NR-1GN 415-ZD-22-B2-NR-1GN 415-ZD-22-B3-NR-1GN 415-ZD-22-B4-NR-1GN 415-ZD-22-A1-NR-2GN 415-ZD-22-A2-NR-2GN 415-ZD-22-B1-NR-2GN 415-ZD-22-B2-NR-2GN 415-ZD-22-B3-NR-2GN 415-ZD-22-B4-NR-2GN 415-ZD-32-A1-KG-1GN 415-ZD-32-A2-KG-1GN 415-ZD-32-B1-KG-1GN 415-ZD-32-B2-KG-1GN 415-ZD-32-B3-KG-1GN 415-ZD-32-B4-KG-1GN 415-ZD-32-A1-KG-2GN 415-ZD-32-A2-KG-2GN 415-ZD-32-B1-KG-2GN 415-ZD-32-B2-KG-2GN 415-ZD-32-B3-KG-2GN 415-ZD-32-B4-KG-2GN 415-ZD-32-A1-NG-1GN 415-ZD-32-A2-NG-1GN 415-ZD-32-B1-NG-1GN 415-ZD-32-B2-NG-1GN 415-ZD-32-B3-NG-1GN 415-ZD-32-B4-NG-1GN 415-ZD-32-A1-NG-2GN 415-ZD-32-A2-NG-2GN 415-ZD-32-B1-NG-2GN 415-ZD-32-B2-NG-2GN 415-ZD-32-B3-NG-2GN 415-ZD-32-B4-NG-2GN 415-ZD-32-A1-NR-1GN 415-ZD-32-A2-NR-1GN 415-ZD-32-B1-NR-1GN 415-ZD-32-B2-NR-1GN 415-ZD-32-B3-NR-1GN 415-ZD-32-B4-NR-1GN 415-ZD-32-A1-NR-2GN 415-ZD-32-A2-NR-2GN 415-ZD-32-B1-NR-2GN 415-ZD-32-B2-NR-2GN 415-ZD-32-B3-NR-2GN 415-ZD-32-B4-NR-2GN 415-ZD-39-A1-KG-1GN 415-ZD-39-A2-KG-1GN 415-ZD-39-B1-KG-1GN 415-ZD-39-B2-KG-1GN 415-ZD-39-B3-KG-1GN 415-ZD-39-B4-KG-1GN 415-ZD-39-A1-KG-2GN 415-ZD-39-A2-KG-2GN 415-ZD-39-B1-KG-2GN 415-ZD-39-B2-KG-2GN 415-ZD-39-B3-KG-2GN 415-ZD-39-B4-KG-2GN 415-ZD-39-A1-NG-1GN 415-ZD-39-A2-NG-1GN 415-ZD-39-B1-NG-1GN 415-ZD-39-B2-NG-1GN 415-ZD-39-B3-NG-1GN 415-ZD-39-B4-NG-1GN 415-ZD-39-A1-NG-2GN 415-ZD-39-A2-NG-2GN 415-ZD-39-B1-NG-2GN 415-ZD-39-B2-NG-2GN 415-ZD-39-B3-NG-2GN 415-ZD-39-B4-NG-2GN 415-ZD-39-A1-NR-1GN 415-ZD-39-A2-NR-1GN 415-ZD-39-B1-NR-1GN 415-ZD-39-B2-NR-1GN 415-ZD-39-B3-NR-1GN 415-ZD-39-B4-NR-1GN 415-ZD-39-A1-NR-2GN 415-ZD-39-A2-NR-2GN 415-ZD-39-B1-NR-2GN 415-ZD-39-B2-NR-2GN 415-ZD-39-B3-NR-2GN 415-ZD-39-B4-NR-2

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa