JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 36.1 Alustajalat ilman keskikiinnitysreikää

Valokuva

GN 36.1 Jalkalevyt, ilman keskikiinnitysreikää Tyyppi: A - ilman kumialustaa
Tyyppi: A - ilman kumialustaa
GN 36.1 Jalkalevyt, ilman keskikiinnitysreikää Tyyppi: A - ilman kumialustaa GN 36.1 Jalkalevyt, ilman keskikiinnitysreikää Tyyppi: B - kumipohjalla GN 36.1 Jalkalevyt, ilman keskikiinnitysreikää Tyyppi: C - O-renkaalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 36.1 -jalkalevyille on luonteenomaista niiden vankka rakenne ja monipuoliset valikoimat. Niitä käytetään erityisesti suurissa ja raskaissa järjestelmissä ja koneissa.

Jalkalevyt sopivat ihanteellisesti käytettäviksi yksilöityjen säätöjen tai kompensointikantojen kanssa, joissa on muodoltaan kaareva absorptiosäde “r” kosketuspisteessä. DIN-ruuvit tai vaihtoehtoisesti käytetyt kierretapit viisteisellä tai terävällä kärjellä vähentävät kuormituskapasiteettia täyden pintakontaktin puuttuessa.

Tyypin B kumialusta ehkäisee liukumisen sivulle, suojaa herkkiä pintoja ja vaimentaa tärinää ja värinää. Tyypissä C oleva O-rengas muodostaa tiivisteen lattiaan ja estää näin lian kertymisen jalan alle.

Tekninen eritelmä

Teräs
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely


Kumipohja, upotettu
musta, NBR
85±5 Shore A


O-rengas, upotettu
musta, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Tilauksesta

Sinkitty, sinipassivoitu pinta
Pinta saatavissa myös muissa väreissä (muovipinnoite)
muut muodot kosketuspisteessä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 36.1 Jalkalevyt, ilman keskikiinnitysreikää luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kumialustaa
Bkumipohjalla
CO-renkaalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1rd2l1l2sStaattinen kuorma F kN
Tyyppi A / C

Tyyppi B
80R2025,5154,6311020
100R2025,517,54,6411030
125R2532215,8517050
160R3038,5277625070
200R3545337,98340110

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Jalan läpimitta d1
Säde r
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,96
plus ALV 1,51 €
brutto 9,47 €
Varastossa
Paino: 0,275 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 55 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2022, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit
Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.