GN 344 Säätöjalat Kierretappi terästä, jalka muovia

Säätöjalat GN 344: Kierretappi terästä, jalka muovia
Original design
code: LV.A
Tyyppi: B - mutterilla, ilman kumialustaa

Tuotteen kuvaus

GN 344 -säätöjalat kestävät suuria staattisia kuormia käytetyn suuritiheyksisen muovimateriaalin ja kuorman laajemmalle alueelle jakavan muotoilun ansiosta.

Staattisen kuormituksen kestokapasiteettia koskevassa taulukossa annetut arvot ovat vain suuntaa-antavia, ja niiden ylittäminen voi aiheuttaa muovikannan vakavan ja pysyvän vääntymisen tai rikkoutumisen.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus.

Kuormituskapasiteettiin liittyvät tiedot ovat ei-sitovia suositeltuja arvoja ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät anna yleistä takuuta laadusta ja olosuhteista. Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen.

GN 344 -säätöjalat toimitetaan koottuina, mutta ne voidaan purkaa.

Tekninen eritelmä

  • Jalka
    MuoviTeknopolymeeri (polyamidi PA)
    • lasikuituvahvistettu
    • musta, matta
    • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

  • Kierretappi
    Teräs
    • Vetolujuusluokka 5.8
    • sinkitty, sinipassivoitu

  • Kuusiomutteri ISO 4032
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

  • Kumiupote (NBR)
    70 Shore A, musta

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 344 Säätöjalat, jalka muovia / kierretappi terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman mutteria, ilman kumialustaa
Bmutterilla, ilman kumialustaa
AGilman mutteria, kumialustalla
BGmutterilla ja kumialustalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2l3avainväli A/FKuula-ØStaattinen
kuorma kN
(katso tiedot)
60M 84368--3324141414
60M 10436898-3324141414
60M 12436898-3324141414
60M 146898148-3324141414
60M 16681081481683324161414
60M 1658981381584324242418
60M 20981381581984324242418
60M 24981381581984324242418
80M 84368--3324141414
80M 10436898-3324141416
80M 12436898-3324141416
80M 146898148-3324141416
80M 16681081481683324161416
80M 1658981381584324242418
80M 20981381581984324242418
80M 24981381581984324242418
100M 84368--3324141418
100M 10436898-3324141418
100M 12436898-3324141418
100M 146898148-3324141418
100M 16681081481683324161418
100M 1658981381584324242425
100M 20981381581984324242425
100M 24981381581984324242425
125M 1658981381586746242428
125M 20981381581986746242428
125M 24981381581986746242428

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,04
plus ALV 0,96 €
brutto 6,00 €
Paino: 0,073 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 200 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 201 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 344-60-M8-43-AGN 344-60-M8-43-BGN 344-60-M8-43-AGGN 344-60-M8-43-BGGN 344-60-M8-68-AGN 344-60-M8-68-BGN 344-60-M8-68-AGGN 344-60-M8-68-BGGN 344-60-M10-43-AGN 344-60-M10-43-BGN 344-60-M10-43-AGGN 344-60-M10-43-BGGN 344-60-M10-68-AGN 344-60-M10-68-BGN 344-60-M10-68-AGGN 344-60-M10-68-BGGN 344-60-M10-98-AGN 344-60-M10-98-BGN 344-60-M10-98-AGGN 344-60-M10-98-BGGN 344-60-M12-43-AGN 344-60-M12-43-BGN 344-60-M12-43-AGGN 344-60-M12-43-BGGN 344-60-M12-68-AGN 344-60-M12-68-BGN 344-60-M12-68-AGGN 344-60-M12-68-BGGN 344-60-M12-98-AGN 344-60-M12-98-BGN 344-60-M12-98-AGGN 344-60-M12-98-BGGN 344-60-M14-68-AGN 344-60-M14-68-BGN 344-60-M14-68-AGGN 344-60-M14-68-BGGN 344-60-M14-98-AGN 344-60-M14-98-BGN 344-60-M14-98-AGGN 344-60-M14-98-BGGN 344-60-M14-148-AGN 344-60-M14-148-BGN 344-60-M14-148-AGGN 344-60-M14-148-BGGN 344-60-M16-68-AGN 344-60-M16-68-BGN 344-60-M16-68-AGGN 344-60-M16-68-BGGN 344-60-M16-108-AGN 344-60-M16-108-BGN 344-60-M16-108-AGGN 344-60-M16-108-BGGN 344-60-M16-148-AGN 344-60-M16-148-BGN 344-60-M16-148-AGGN 344-60-M16-148-BGGN 344-60-M16-168-AGN 344-60-M16-168-BGN 344-60-M16-168-AGGN 344-60-M16-168-BGGN 344-60-M16-58-AGN 344-60-M16-58-BGN 344-60-M16-58-AGGN 344-60-M16-58-BGGN 344-60-M16-98-AGN 344-60-M16-98-BGN 344-60-M16-98-AGGN 344-60-M16-98-BGGN 344-60-M16-138-AGN 344-60-M16-138-BGN 344-60-M16-138-AGGN 344-60-M16-138-BGGN 344-60-M16-158-AGN 344-60-M16-158-BGN 344-60-M16-158-AGGN 344-60-M16-158-BGGN 344-60-M20-98-AGN 344-60-M20-98-BGN 344-60-M20-98-AGGN 344-60-M20-98-BGGN 344-60-M20-138-AGN 344-60-M20-138-BGN 344-60-M20-138-AGGN 344-60-M20-138-BGGN 344-60-M20-158-AGN 344-60-M20-158-BGN 344-60-M20-158-AGGN 344-60-M20-158-BGGN 344-60-M20-198-AGN 344-60-M20-198-BGN 344-60-M20-198-AGGN 344-60-M20-198-BGGN 344-60-M24-98-AGN 344-60-M24-98-BGN 344-60-M24-98-AGGN 344-60-M24-98-BGGN 344-60-M24-138-AGN 344-60-M24-138-BGN 344-60-M24-138-AGGN 344-60-M24-138-BGGN 344-60-M24-158-AGN 344-60-M24-158-BGN 344-60-M24-158-AGGN 344-60-M24-158-BGGN 344-60-M24-198-AGN 344-60-M24-198-BGN 344-60-M24-198-AGGN 344-60-M24-198-BGGN 344-80-M8-43-AGN 344-80-M8-43-BGN 344-80-M8-43-AGGN 344-80-M8-43-BGGN 344-80-M8-68-AGN 344-80-M8-68-BGN 344-80-M8-68-AGGN 344-80-M8-68-BGGN 344-80-M10-43-AGN 344-80-M10-43-BGN 344-80-M10-43-AGGN 344-80-M10-43-BGGN 344-80-M10-68-AGN 344-80-M10-68-BGN 344-80-M10-68-AGGN 344-80-M10-68-BGGN 344-80-M10-98-AGN 344-80-M10-98-BGN 344-80-M10-98-AGGN 344-80-M10-98-BGGN 344-80-M12-43-AGN 344-80-M12-43-BGN 344-80-M12-43-AGGN 344-80-M12-43-BGGN 344-80-M12-68-AGN 344-80-M12-68-BGN 344-80-M12-68-AGGN 344-80-M12-68-BGGN 344-80-M12-98-AGN 344-80-M12-98-BGN 344-80-M12-98-AGGN 344-80-M12-98-BGGN 344-80-M14-68-AGN 344-80-M14-68-BGN 344-80-M14-68-AGGN 344-80-M14-68-BGGN 344-80-M14-98-AGN 344-80-M14-98-BGN 344-80-M14-98-AGGN 344-80-M14-98-BGGN 344-80-M14-148-AGN 344-80-M14-148-BGN 344-80-M14-148-AGGN 344-80-M14-148-BGGN 344-80-M16-68-AGN 344-80-M16-68-BGN 344-80-M16-68-AGGN 344-80-M16-68-BGGN 344-80-M16-108-AGN 344-80-M16-108-BGN 344-80-M16-108-AGGN 344-80-M16-108-BGGN 344-80-M16-148-AGN 344-80-M16-148-BGN 344-80-M16-148-AGGN 344-80-M16-148-BGGN 344-80-M16-168-AGN 344-80-M16-168-BGN 344-80-M16-168-AGGN 344-80-M16-168-BGGN 344-80-M16-58-AGN 344-80-M16-58-BGN 344-80-M16-58-AGGN 344-80-M16-58-BGGN 344-80-M16-98-AGN 344-80-M16-98-BGN 344-80-M16-98-AGGN 344-80-M16-98-BGGN 344-80-M16-138-AGN 344-80-M16-138-BGN 344-80-M16-138-AGGN 344-80-M16-138-BGGN 344-80-M16-158-AGN 344-80-M16-158-BGN 344-80-M16-158-AGGN 344-80-M16-158-BGGN 344-80-M20-98-AGN 344-80-M20-98-BGN 344-80-M20-98-AGGN 344-80-M20-98-BGGN 344-80-M20-138-AGN 344-80-M20-138-BGN 344-80-M20-138-AGGN 344-80-M20-138-BGGN 344-80-M20-158-AGN 344-80-M20-158-BGN 344-80-M20-158-AGGN 344-80-M20-158-BGGN 344-80-M20-198-AGN 344-80-M20-198-BGN 344-80-M20-198-AGGN 344-80-M20-198-BGGN 344-80-M24-98-AGN 344-80-M24-98-BGN 344-80-M24-98-AGGN 344-80-M24-98-BGGN 344-80-M24-138-AGN 344-80-M24-138-BGN 344-80-M24-138-AGGN 344-80-M24-138-BGGN 344-80-M24-158-AGN 344-80-M24-158-BGN 344-80-M24-158-AGGN 344-80-M24-158-BGGN 344-80-M24-198-AGN 344-80-M24-198-BGN 344-80-M24-198-AGGN 344-80-M24-198-BGGN 344-100-M8-43-AGN 344-100-M8-43-BGN 344-100-M8-43-AGGN 344-100-M8-43-BGGN 344-100-M8-68-AGN 344-100-M8-68-BGN 344-100-M8-68-AGGN 344-100-M8-68-BGGN 344-100-M10-43-AGN 344-100-M10-43-BGN 344-100-M10-43-AGGN 344-100-M10-43-BGGN 344-100-M10-68-AGN 344-100-M10-68-BGN 344-100-M10-68-AGGN 344-100-M10-68-BGGN 344-100-M10-98-AGN 344-100-M10-98-BGN 344-100-M10-98-AGGN 344-100-M10-98-BGGN 344-100-M12-43-AGN 344-100-M12-43-BGN 344-100-M12-43-AGGN 344-100-M12-43-BGGN 344-100-M12-68-AGN 344-100-M12-68-BGN 344-100-M12-68-AGGN 344-100-M12-68-BGGN 344-100-M12-98-AGN 344-100-M12-98-BGN 344-100-M12-98-AGGN 344-100-M12-98-BGGN 344-100-M14-68-AGN 344-100-M14-68-BGN 344-100-M14-68-AGGN 344-100-M14-68-BGGN 344-100-M14-98-AGN 344-100-M14-98-BGN 344-100-M14-98-AGGN 344-100-M14-98-BGGN 344-100-M14-148-AGN 344-100-M14-148-BGN 344-100-M14-148-AGGN 344-100-M14-148-BGGN 344-100-M16-68-AGN 344-100-M16-68-BGN 344-100-M16-68-AGGN 344-100-M16-68-BGGN 344-100-M16-108-AGN 344-100-M16-108-BGN 344-100-M16-108-AGGN 344-100-M16-108-BGGN 344-100-M16-148-AGN 344-100-M16-148-BGN 344-100-M16-148-AGGN 344-100-M16-148-BGGN 344-100-M16-168-AGN 344-100-M16-168-BGN 344-100-M16-168-AGGN 344-100-M16-168-BGGN 344-100-M16-58-AGN 344-100-M16-58-BGN 344-100-M16-58-AGGN 344-100-M16-58-BGGN 344-100-M16-98-AGN 344-100-M16-98-BGN 344-100-M16-98-AGGN 344-100-M16-98-BGGN 344-100-M16-138-AGN 344-100-M16-138-BGN 344-100-M16-138-AGGN 344-100-M16-138-BGGN 344-100-M16-158-AGN 344-100-M16-158-BGN 344-100-M16-158-AGGN 344-100-M16-158-BGGN 344-100-M20-98-AGN 344-100-M20-98-BGN 344-100-M20-98-AGGN 344-100-M20-98-BGGN 344-100-M20-138-AGN 344-100-M20-138-BGN 344-100-M20-138-AGGN 344-100-M20-138-BGGN 344-100-M20-158-AGN 344-100-M20-158-BGN 344-100-M20-158-AGGN 344-100-M20-158-BGGN 344-100-M20-198-AGN 344-100-M20-198-BGN 344-100-M20-198-AGGN 344-100-M20-198-BGGN 344-100-M24-98-AGN 344-100-M24-98-BGN 344-100-M24-98-AGGN 344-100-M24-98-BGGN 344-100-M24-138-AGN 344-100-M24-138-BGN 344-100-M24-138-AGGN 344-100-M24-138-BGGN 344-100-M24-158-AGN 344-100-M24-158-BGN 344-100-M24-158-AGGN 344-100-M24-158-BGGN 344-100-M24-198-AGN 344-100-M24-198-BGN 344-100-M24-198-AGGN 344-100-M24-198-BGGN 344-125-M16-58-AGN 344-125-M16-58-BGN 344-125-M16-58-AGGN 344-125-M16-58-BGGN 344-125-M16-98-AGN 344-125-M16-98-BGN 344-125-M16-98-AGGN 344-125-M16-98-BGGN 344-125-M16-138-AGN 344-125-M16-138-BGN 344-125-M16-138-AGGN 344-125-M16-138-BGGN 344-125-M16-158-AGN 344-125-M16-158-BGN 344-125-M16-158-AGGN 344-125-M16-158-BGGN 344-125-M20-98-AGN 344-125-M20-98-BGN 344-125-M20-98-AGGN 344-125-M20-98-BGGN 344-125-M20-138-AGN 344-125-M20-138-BGN 344-125-M20-138-AGGN 344-125-M20-138-BGGN 344-125-M20-158-AGN 344-125-M20-158-BGN 344-125-M20-158-AGGN 344-125-M20-158-BGGN 344-125-M20-198-AGN 344-125-M20-198-BGN 344-125-M20-198-AGGN 344-125-M20-198-BGGN 344-125-M24-98-AGN 344-125-M24-98-BGN 344-125-M24-98-AGGN 344-125-M24-98-BGGN 344-125-M24-138-AGN 344-125-M24-138-BGN 344-125-M24-138-AGGN 344-125-M24-138-BGGN 344-125-M24-158-AGN 344-125-M24-158-BGN 344-125-M24-158-AGGN 344-125-M24-158-BGGN 344-125-M24-198-AGN 344-125-M24-198-BGN 344-125-M24-198-AGGN 344-125-M24-198-BG

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa