GN 342.1 Säätöjalat tärinänvaimennuksella, sisäkierteellä

Säätöjalat GN 342.1: tärinänvaimennuksella, sisäkierteellä

Tuotteen kuvaus

GN 342.1 -säätöjalkojen yllä olevassa taulukossa määritetty kuorma on suositusarvo, joka enintään voidaan kohdistaa pysyvästi vaimennuselementtiin.

Tämä staattinen kuorma vastaa noin 0,4 N/mm2 kuormaa, jossa vaimennusmateriaali saavuttaa sen optimin dynaamisen vaimennuskyvyn. Siinä on huomioitu myös enintään 0,6 N/mm2 lisäkuorma dynaamisen kuorman tapauksessa.

GN 342.1 -säätöjalkoja ei voi purkaa.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • Vetolujuusluokka 5.8
    • sinkitty, sinipassivoitu

  • Vaimennuselementti
    Elastomeeri (PUR)

    • Sylomer SR 450-12
    • liukumisen estävä, liimattu
    • harmaa
    • öljynkestävä
    • Toimintaväli -30 °C - +70 °C
  • Kuusiomutteri ISO 4032
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 342.1 Säätöjalat tärinänvaimennuksella, sisäkierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SVvaimennuselementillä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l2l3l4
Puristus N/mm²
0


0,4


0,6
avainväli A/FtVaimennus-
elementin ala
mm²
Kuorma
N puristuksessa
0,4 N/mm²
(katso tiedot)
32M 103029115,53,82,71510,5707280
40M 1238309,564,33,31711,51134450
50M 124830,596,54,93,91711,51809720
60M 165837,51075,54,4241626411050

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi

Tärinänvaimennus - Suorituskykykuvaaja

Sketch GN 342.1

Kun käytetään säätöjalkoja GN 342.1, tärinänvaimennuksesta tehdään seuraava jaottelu:

Aktiivinen tärinä:
Tärinä, joka välittyy ympäristöön tai liittyy laitteistoihin, esim. käytössä oleviin koneisiin.

Passiivinen tärinä:
Tärinä, joka välittyy laitteistoihin tai osiin tärinää aiheuttavasta ympäristöstä tai alustasta.

Tärinänvaimennuksen tehokkuus riippuu absorboitavan tärinän häiriötaajuudesta sekä itse vaimennuselementin resonanssitaajuudesta.

Tärinän absorptiovaikutus saavutetaan vain silloin, kun häiriötaajuus on suurempi kuin √2 kertaa vaimennuselementin resonanssitaajuus. Mitä suurempi ero [∆] on näiden kahden välillä, sitä parempi on vaimennusvaikutus.

Vaimennustyynyjen resonanssitaajuus riippuu materiaalin poikkileikkauksen tyypistä (koostumus) ja staattisesta kuormasta.

Vasemmalla olevassa kuvaajassa on näytetty kaikki tarvittavat tiedot vaimennuselementin standardimateriaalista (SR 450-12). Muilla absorptio-ominaisuuksilla varustettuja vaimennuselementtejä on saatavissa tilauksesta.

Esimerkki

Luonnos GN 342.1 esimerkki

Oletettu kuorma säätöjalkaa kohden: 400 N

Säätöjalan puristus d1 = 32

400 N / 707 mm² = 0,57 N/mm²

Säätöjalan puristus d1 = 40

400 N / 1134 mm² = 0,34 N/mm²

Näin ollen säätöjalat, joissa d1= 40, jotka aiheuttavat 0,4 N/mm² painetta, tulisi valita ensisijaisesti.

Yllä oleva kuvaaja osoittaa: Resonanssitaajuus puristuksella 0,34 N/mm²:17,5 Hz

Alempi kuvaaja osoittaa: Eristysaste tason 66 Hz häiriötaajuudella (P1): 92 %
Eristysaste tason 98 Hz häiriötaajuudella (P2): 97 %

Noin tason 200 Hz häiriötaajuudella eristysaste on 100 %.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,25 €
plus ALV 1,76 €
brutto 11,01 €
Paino: 0,065 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
  • 116 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 117 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 342.1-32-M10-SVGN 342.1-40-M12-SVGN 342.1-50-M12-SVGN 342.1-60-M16-SV

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa