GN 289 Kääntyvien puristusliitinten liitokset Alumiini, kaksiosaiset kiinnityskappaleet

Kääntyvien puristusliitinten liitokset GN 289: Alumiini, kaksiosaiset kiinnityskappaleet
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

Tuotteen kuvaus

GN 289 kääntyvien puristusliitinten liitokset ovat kahdesta GN 279 kääntyvästä puristusliittimestä muodostettuja kokoonpanoja.

Neliömalliset versiot sopivat myös profiilijärjestelmiin.

GN 289 -kääntyvien puristusliittimien liitosten kiinnitysreikiä ei ole koneistettu ja se ne suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai vastaavasti DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z1, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Kiliittimet
Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Ruostumaton teräs


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

GN 911 Säädettävät lukitusvivut

Piilota tekninen piirros
GN 289 Kääntyvien puristusliitinten liitokset, kaksiosaiset kiinnityskappaleet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Sportaaton säätö

Tunnistenro.

2viidellä lukitusruuvilla ISO 4762
Näytä / piilota sarakkeet
d1 - d2
Reikä - Reikä
d1 - s2
Reikä - Neliö
s1 - s2
Neliö - Neliö
b
Kielekkeen
leveys
kl1l2mz1
Ruuvien
sijainnit
z2
Ruuvin
sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu GN 911
kun
z1
l3


kun z2
l3
B40-B40B40-V40V40-V4065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B42B42-V40-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B45B45-V40V40-V4565762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B48B48-V40-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B50B50-V40V40-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B42B40-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B45B42-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B48B45-V45V45-V4565762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B50B48-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B45B50-V45V45-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B48B40-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B50B42-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B48-B48B45-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B48-B50B48-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B50-B50B50-V50V50-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92

Koonti ja hinta

d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
paljas
musta
d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
paljas
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
66,20 €
plus ALV 12,58 €
brutto 78,78 €
sis. materiaaliveloituksen: 3,62 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 1,842 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • Pyydä toimitusaika

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 289-B40-B40-S-2-SWGN 289-B40-B40-S-2-BLGN 289-B40-V40-S-2-SWGN 289-B40-V40-S-2-BLGN 289-V40-V40-S-2-SWGN 289-V40-V40-S-2-BLGN 289-B40-B42-S-2-SWGN 289-B40-B42-S-2-BLGN 289-B42-V40-S-2-SWGN 289-B42-V40-S-2-BLGN 289-B40-B45-S-2-SWGN 289-B40-B45-S-2-BLGN 289-B45-V40-S-2-SWGN 289-B45-V40-S-2-BLGN 289-V40-V45-S-2-SWGN 289-V40-V45-S-2-BLGN 289-B40-B48-S-2-SWGN 289-B40-B48-S-2-BLGN 289-B48-V40-S-2-SWGN 289-B48-V40-S-2-BLGN 289-B40-B50-S-2-SWGN 289-B40-B50-S-2-BLGN 289-B50-V40-S-2-SWGN 289-B50-V40-S-2-BLGN 289-V40-V50-S-2-SWGN 289-V40-V50-S-2-BLGN 289-B42-B42-S-2-SWGN 289-B42-B42-S-2-BLGN 289-B40-V45-S-2-SWGN 289-B40-V45-S-2-BLGN 289-B42-B45-S-2-SWGN 289-B42-B45-S-2-BLGN 289-B42-V45-S-2-SWGN 289-B42-V45-S-2-BLGN 289-B42-B48-S-2-SWGN 289-B42-B48-S-2-BLGN 289-B45-V45-S-2-SWGN 289-B45-V45-S-2-BLGN 289-V45-V45-S-2-SWGN 289-V45-V45-S-2-BLGN 289-B42-B50-S-2-SWGN 289-B42-B50-S-2-BLGN 289-B48-V45-S-2-SWGN 289-B48-V45-S-2-BLGN 289-B45-B45-S-2-SWGN 289-B45-B45-S-2-BLGN 289-B50-V45-S-2-SWGN 289-B50-V45-S-2-BLGN 289-V45-V50-S-2-SWGN 289-V45-V50-S-2-BLGN 289-B45-B48-S-2-SWGN 289-B45-B48-S-2-BLGN 289-B40-V50-S-2-SWGN 289-B40-V50-S-2-BLGN 289-B45-B50-S-2-SWGN 289-B45-B50-S-2-BLGN 289-B42-V50-S-2-SWGN 289-B42-V50-S-2-BLGN 289-B48-B48-S-2-SWGN 289-B48-B48-S-2-BLGN 289-B45-V50-S-2-SWGN 289-B45-V50-S-2-BLGN 289-B48-B50-S-2-SWGN 289-B48-B50-S-2-BLGN 289-B48-V50-S-2-SWGN 289-B48-V50-S-2-BLGN 289-B50-B50-S-2-SWGN 289-B50-B50-S-2-BLGN 289-B50-V50-S-2-SWGN 289-B50-V50-S-2-BLGN 289-V50-V50-S-2-SWGN 289-V50-V50-S-2-BL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa