GN 2428 Pyyhkimet rullastojen lineaarisille ohjainkiskoille GN 2422

Pyyhkimet GN 2428: rullastojen lineaarisille ohjainkiskoille GN 2422
Tyyppi: X - kiinteille laakerikiskoille

Tuotteen kuvaus

Pyyhkimet GN 2428 estävät lian kertymistä kiskoille ja rulliin.

Kokoluokassa h1 = 18 pyyhin on kiinnitetty vain yhdellä keskiruuvilla.

Ruuvit sisältyvät osana toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Pyyhin
Muovi, PUR, harmaa


Jäykisteydin
Teräs, sinkitty


Lieriökantaruuvi DIN 912
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 2428 Pyyhkimet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ukelluville laakerikiskoille
Xkiinteille laakerikiskoille
Näytä / piilota sarakkeet
h1
Kiskot
b1b2d
lieriökantaruuville
ruuvi DIN 912
h2l1l2l3 maks.m1m2
1812,65,6M 317753,5-3,5
281910M 425753,584,5
3525,512,5M 432753,5105,5
4332,215M 440753,5127,5

Koonti ja hinta

h1
Tyyppi


h1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,66 €
plus ALV 2,03 €
brutto 12,69 €
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
  • 17 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 18 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.