GN 241 Putkiliittimet Alumiini, halkaistu kokoonpano

Putkiliittimet GN 241: Alumiini, halkaistu kokoonpano
d1 / s: V - Neliöreikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Putkiliitinten GN 241 kiinnitysreikiä ei ole koneistettu ja ne on suunniteltu erityisesti rakenneputkille GN 990 tai vastaavasti DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Putkiliittimet
Alumiini
muovipinnoitettu

  • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

  • Kuusiokoloruuvit ISO 4762
    Ruostumaton teräs

  • Kuusiomutterit DIN 985
    Ruostumaton teräs
    Itselukittuvat polyamidirenkaalla

RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911
Rakenneputket GN 990 (Alumiini)

Piilota tekninen piirros
GN 241 Putkiliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla ISO 4762
Näytä / piilota sarakkeet
d
Reikä B
s
Neliö V
k
Lukitus
pituus
l1l2l3z
Ruuvien
sijainnit
l4
Ruuvien
sijainnit
B 20V 2050684648M8-3563 | 78
B 25V 2550684648M8-3563 | 78
B 30V 3050684648M8-3563 | 78
B 30V 3060795958M8-5063 | 78
B 32-60795958M8-5063 | 78
B 35V 3560795958M8-5063 | 78
B 40V 4060795958M8-5063 | 78
B 40V 4076987073M10-6078 | 92
B 42-76987073M10-6078 | 92
B 45V 4576987073M10-6078 | 92
B 48-76987073M10-6078 | 92
B 50V 5076987073M10-6078 | 92
B 60V 6090108,58483M10-75-

Koonti ja hinta

Neliöreikäs
Reikäd
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Pinta
paljas
musta
Neliöreikäs
Reikäd
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Pinta
paljas
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,22
plus ALV 2,70 €
brutto 16,92 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,49 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,210 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 1090 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1091 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 241-B20-50-2-SWGN 241-B20-50-2-BLGN 241-V20-50-2-SWGN 241-V20-50-2-BLGN 241-B25-50-2-SWGN 241-B25-50-2-BLGN 241-V25-50-2-SWGN 241-V25-50-2-BLGN 241-B30-50-2-SWGN 241-B30-50-2-BLGN 241-V30-50-2-SWGN 241-V30-50-2-BLGN 241-B30-60-2-SWGN 241-B30-60-2-BLGN 241-V30-60-2-SWGN 241-V30-60-2-BLGN 241-B32-60-2-SWGN 241-B32-60-2-BLGN 241-B35-60-2-SWGN 241-B35-60-2-BLGN 241-V35-60-2-SWGN 241-V35-60-2-BLGN 241-B40-60-2-SWGN 241-B40-60-2-BLGN 241-V40-60-2-SWGN 241-V40-60-2-BLGN 241-B40-76-2-SWGN 241-B40-76-2-BLGN 241-V40-76-2-SWGN 241-V40-76-2-BLGN 241-B42-76-2-SWGN 241-B42-76-2-BLGN 241-B45-76-2-SWGN 241-B45-76-2-BLGN 241-V45-76-2-SWGN 241-V45-76-2-BLGN 241-B48-76-2-SWGN 241-B48-76-2-BLGN 241-B50-76-2-SWGN 241-B50-76-2-BLGN 241-V50-76-2-SWGN 241-V50-76-2-BLGN 241-B60-90-2-SWGN 241-B60-90-2-BLGN 241-V60-90-2-SWGN 241-V60-90-2-BL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa