GN 2344 Pidikelevyt Ruostumaton teräs

Pidikelevyt GN 2344: Ruostumaton teräs
Tyyppi: L - asennussakkelilla
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 2344 -pidikelevyt ovat yleisesti käytettäviä standardiosia.

Tyyppi E sopii käytettäväksi kiinnitysvaijereiden ja kuulaketjujen kanssa muiden standardi- tai kiinnitysosien asentamiseksi ja katoamisen estämiseksi.

Tyyppi L sopii käytettäväksi esimerkiksi tappien tai akseleiden asentamiseen, jotka voidaan näin ollen varmistaa samanaikaisesti sekä aksiaalisessa että radiaalisessa asennossa.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI

  • metalliruiskuvalettu AISI 316 LHC varten tyyppi E
  • sintrattu AISI 316 LHC varten tyyppi L
  • hiottu

RoHS

Lisävaruste

GN 111 Kuulaketjut (Teräs)
GN 111.5 Kuulaketjut (Ruostumaton teräs)
GN 111.2 Kiinnitysvaijerit
GN 111.4 Spiraaliketjut
GN 111.3 Avainrenkaat

Piilota tekninen piirros
GN 2344 Pidikelevyt, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Esilmukalla
Lasennussakkelilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4d5hl1l2l3l4l5s1s2sopiva avainrengas Ø
tyypille E
4,3129,22,56713,510,8181023414--
4,3159,22,56,371512,3211143414--
5,31711,537,2718,5152312444,51418-
5,32211,537,592117,52815644,51418-
6,42613,73,58,192420,33117645141824

Koonti ja hinta

Materiaali

Läpimitta d1
Läpimitta d2
Tyyppi


Materiaali

Läpimitta d1
Läpimitta d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,91 €
plus ALV 0,17 €
brutto 1,08 €
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
  • 3678 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 3679 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 2344-NI-4,3-12-EGN 2344-NI-4,3-12-LGN 2344-NI-4,3-15-EGN 2344-NI-4,3-15-LGN 2344-NI-5,3-17-EGN 2344-NI-5,3-17-LGN 2344-NI-5,3-22-EGN 2344-NI-5,3-22-LGN 2344-NI-6,4-26-EGN 2344-NI-6,4-26-L

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa