GN 2182 Tiivistesaumat Materiaaliyhdistelmä PVC / EPDM

Tiivistesaumat GN 2182: Materiaaliyhdistelmä PVC / EPDM
Tyyppi: D - Sivun tiivisteprofiili

Tuotteen kuvaus

GN 2182 tiivistesaumoja voidaan käyttää ovien, luukkujen ja kansien tiivistämiseen. Profiilit painetaan käsin metallilevyjen etuosaan. Upotettu kiinnityssisäke estää irtautumisen. Liimaa tai muita tartunta-aineita ei tarvita.

Kun profiili on asennettu, sen tulisi muuttaa hiukan muotoaan w2 mukaisesti. Näin varmistetaan optimaalinen tiivistys. Suosittelemme ohjesäännön mukaisen sijoitussäteen (r1...r4) noudattamista, jotta voidaan varmistaa profiilin kunnollinen tiiveys ja helpottaa asentamista.

Tekninen eritelmä

Kiinnitysprofiili
Polyvinyylikloridi (PVC)

  • musta
  • Kovuus 70±5 Shore A

Tiivisteprofiili
Eteenipropeenidieeni-kumi (EPDM)

  • musta
  • Kovuus 25±5 Shore A

Puristussisäke
Puristusvanne, teräs


lämpötilankestävyys -40 ºC - +90 ºC


säänkestävä


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 2182 Tiivistesaumat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AYlempi tiivisteprofiili
DSivun tiivisteprofiili
Näytä / piilota sarakkeet
h1
Tyyppi A
h1
Tyyppi D
Pituus l
metreissä
a
Puristusväli
bh2h3h4kr1r2r3r4w1w2
enintään 50%
sallittu
muodonmuutos
-9,520501 - 2981,543,25152030508,756,75
14,5-20501 - 26,58---402010-6,55,25

Koonti ja hinta

h1
h1
Tyyppi


Pituus l (metreissä)
h1
h1
Tyyppi


Pituus l (metreissä)

Asennusesimerkkejä

Reunasuojan käyttö, piirustus Reunasuojan käyttö, piirustus 2

Käyttöesimerkit
Reunasuojaprofiileja ja tiivistesaumoja voidaan niiden monipuolisuuden ansiosta käyttää lukuisissa eri käyttösovelluksissa, joissa käytetään muita Ganter-tuotteita. Näin useita eri tuoteyhdistelmiä on mahdollista käyttää halutun järjestelmän luomiseen, erityisesti yhdessä tuoteryhmien 3.3 Ovien ja kansien saranat, salvat ja lukot ja 2.4 Kiristäminen kiinnityselementeillä.

Rakennusesimerkkejä

Drawing Edge protection Construction example

Asennusesimerkki
Esitetyssä asennuksessa on käytetty reunasuojaprofiileja ja tiivistesaumoja standardissa käytössä. Tiivistesaumat asennetaan oveen ja kiinteään kehykseen. Oven takana olevassa aukossa on turvallisuussyistä reunasuojaprofiili leikatuissa reunoissa.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
102,68
plus ALV 19,51 €
brutto 122,19 €
Paino: 1,685 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40082900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 63 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 64 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 2182-9,5-D-20GN 2182-9,5-D-50GN 2182-14,5-A-20GN 2182-14,5-A-50

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa