GN 171 Puristusliittimet pohjalevyllä ja laipalla Alumiini, halkaistu kokoonpano

Puristusliittimet pohjalevyllä ja laipalla GN 171: Alumiini, halkaistu kokoonpano
d1 / s: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Pohjalevyllä ja laipalla varustettujen puristusliittimien GN 171 kiinnitysreikiä ei ole koneistettu ja ne on suunniteltu erityisesti rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Neliömalliset versiot sopivat myös profiilijärjestelmiin.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    • muovipinnoitettu
      musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Kuusiomutterit DIN 985
    Ruostumaton teräs AISI 304
    Itselukittuvat polyamidirenkaalla

RoHS

Lisävaruste

GN 911 Säädettävät lukitusvivut
GN 990 Rakenneputket

Piilota tekninen piirros
GN 171 Puristusliittimet pohjalevyllä ja laipalla, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla ISO 4762
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
s
Neliö
d2k
Lukitus
pituus
l1l2l3l4tx1x2y1y2y3y4z
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
B 20V 207586953103307756072353050M8-4063 | 78
B 25V 257586953103307756072353050M8-4063 | 78
B 30V 307586953103307756072353050M8-4063 | 78
B 40V 401191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 42-1191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 45V 451191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 48-1191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 50V 501191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 60V 6011100108,59718656141251001285265,590M10-80-

Koonti ja hinta

Reikäd1
Neliöreikäs
Tunnistenro.

Pinta
paljas
musta
Reikäd1
Neliöreikäs
Tunnistenro.

Pinta
paljas
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
28,32 €
plus ALV 5,38 €
brutto 33,70 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,71 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,344 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 8 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 9 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 171-B20-2-SWGN 171-B20-2-BLGN 171-V20-2-SWGN 171-V20-2-BLGN 171-B25-2-SWGN 171-B25-2-BLGN 171-V25-2-SWGN 171-V25-2-BLGN 171-B30-2-SWGN 171-B30-2-BLGN 171-V30-2-SWGN 171-V30-2-BLGN 171-B40-2-SWGN 171-B40-2-BLGN 171-V40-2-SWGN 171-V40-2-BLGN 171-B42-2-SWGN 171-B42-2-BLGN 171-B45-2-SWGN 171-B45-2-BLGN 171-V45-2-SWGN 171-V45-2-BLGN 171-B48-2-SWGN 171-B48-2-BLGN 171-B50-2-SWGN 171-B50-2-BLGN 171-V50-2-SWGN 171-V50-2-BLGN 171-B60-2-SWGN 171-B60-2-BLGN 171-V60-2-SWGN 171-V60-2-BL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa