GN 163.5 Ruostumaton teräs - Pohjalevylliset puristusliittimet Stainless Steel

Ruostumaton teräs - Pohjalevylliset puristusliittimet GN 163.5: Stainless Steel
Tyyppi: B - tiivisteillä
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen GN 163.5 -pohjalevyllisten puristusliittimien kiinnitysreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z, kohokantaruuvit ja kantamutterit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta. Tyyppi B on varustettu tiivisteillä ruuvien sijainneissa.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kantamutterit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911.3, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräs AISI CF-8
    matta, sinkopuhdistettu

  • Kohokantaruuvi DIN 603
    Ruostumaton teräs A2

  • Kantamutterit DIN 917 / aluslevy
    Ruostumaton teräs A2

  • Tiivisteet
    • Tiivistelevyt
      Muovi (polyasetaali POM)
    • Välirengas
      Silikoni, 40 .... 60 Shore A

RoHS

Lisävaruste

GN 911.3 Säädettävät lukitusvivut
GN 990 Rakenneputket (Ruostumaton teräs)

Piilota tekninen piirros
GN 163.5 Ruostumaton teräs - Pohjalevylliset puristusliittimet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman tiivistettä
Btiivisteillä

Tunnistenro.

4kantamutterilla DIN 917
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
bd2d3k
Lukitus
pituus
l1mtx1x2y1y2z
Ruuvin
sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l2
B 30226,5375036356,560426042M 863 | 78
B 503010,7608548,56091057410574M 1078 | 92

Koonti ja hinta

Reikä d1
Tyyppi


Tunnistenro.

Reikä d1
Tyyppi


Tunnistenro.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
49,43 €
plus ALV 9,39 €
brutto 58,82 €
sis. materiaaliveloituksen: 1,41 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,265 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73072210
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 29 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 30 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 163.5-B30-A-4GN 163.5-B30-B-4GN 163.5-B50-A-4GN 163.5-B50-B-4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa