GN 163 Pohjalevylliset puristusliittimet Alumiini

Pohjalevylliset puristusliittimet GN 163: Alumiini
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

Tuotteen kuvaus

GN 163 -pohjalevyllisten puristusliittimien kiinnitysreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    • muovipinnoitettu
      musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Kuusiomutterit DIN 985
    Ruostumaton teräs AISI 304
    Itselukittuvat polyamidirenkaalla

RoHS

Lisävaruste

GN 990 Rakenneputket (Alumiini)

Tilauksesta

  • With inch bores
Piilota tekninen piirros
GN 163 Pohjalevylliset puristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2lukitusruuvit ISO 4762
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
k
Lukitus
pituus
d2l1l2tx1x2y1y2z
Ruuvien
sijainnit
B 20506,55240760426042M8-25
B 25506,55240760426042M8-25
B 30506,55240760426042M8-25
B 30708,568561090649064M10-35
B 32708,568561090649064M10-35
B 35708,568561090649064M10-35
B 40708,568561090649064M10-35
B 40851177,565141057410574M10-50
B 42851177,565141057410574M10-50
B 45851177,565141057410574M10-50
B 48851177,565141057410574M10-50
B 50851177,565141057410574M10-50
B 60100119280141258912589M10-50

Koonti ja hinta

Reikäd1
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Pinta
paljas
musta
Reikäd1
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Pinta
paljas
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,11 €
plus ALV 2,68 €
brutto 16,79 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,40 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,190 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 189 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 190 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 163-B20-50-2-SWGN 163-B20-50-2-BLGN 163-B25-50-2-SWGN 163-B25-50-2-BLGN 163-B30-50-2-SWGN 163-B30-50-2-BLGN 163-B30-70-2-SWGN 163-B30-70-2-BLGN 163-B32-70-2-SWGN 163-B32-70-2-BLGN 163-B35-70-2-SWGN 163-B35-70-2-BLGN 163-B40-70-2-SWGN 163-B40-70-2-BLGN 163-B40-85-2-SWGN 163-B40-85-2-BLGN 163-B42-85-2-SWGN 163-B42-85-2-BLGN 163-B45-85-2-SWGN 163-B45-85-2-BLGN 163-B48-85-2-SWGN 163-B48-85-2-BLGN 163-B50-85-2-SWGN 163-B50-85-2-BLGN 163-B60-100-2-SWGN 163-B60-100-2-BL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa