GN 1132 Kiinnitysholkit nostosilmukoille GN 1130, ruostumaton teräs

Kiinnitysholkit GN 1132: nostosilmukoille GN 1130, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnitysholkkeja GN 1132 käytetään yhdessä nostosilmukoiden GN 1130 kanssa. Kiinnitysholkin pituuden lºº1ºº tulisi olla sama kuin nostosilmukan pituus lºº1ºº, jotta saavutetaan taulukossa GN 1130:lle annettu kuormitusmääritelmä kytkentäpituudella x.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitysholkit on tarkoitettu jätettäväksi pysyvästi työkappaleeseen, jolloin niitä voidaan käyttää tilaa säästävänä vaihtoehtona nostosilmukoille tai vastaaville.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 630
erkaumakarkaistu


RoHS

Tilauksesta

  • muut kierteet dºº2ºº
Piilota tekninen piirros
GN 1132 Kiinnitysholkki, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Aulkokuusio
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1
Nimellinen pituus
d2d3d4 +0,3l2l3sKiristysmomentti
Nm
810M 16 x 1,5249,827,5201990
825M 16249,837,5251975
1015M 20 x 1,52812,235,52424145
1035M 202812,2462924130
1215M 24 x 1,53214,735,52427220
1235M 243214,748,53627200
1625M 30 x 23919,2442930440
1650M 303919,2664430400
2050M 36 x 24326705536440

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
d2
Tyyppi

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
d2
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
35,34 €
plus ALV 6,71 €
brutto 42,05 €
Paino: 0,032 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181575
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
  • 14 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 15 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 1132-8-10-M16x1,5-AGN 1132-8-25-M16-AGN 1132-10-15-M20x1,5-AGN 1132-10-35-M20-AGN 1132-12-15-M24x1,5-AGN 1132-12-35-M24-AGN 1132-16-25-M30x2-AGN 1132-16-50-M30-AGN 1132-20-50-M36x2-A

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa