GN 1131 Nostosilmukat Ruostumaton teräs, itselukittuvat, T-kahvalla

Nostosilmukat GN 1131: Ruostumaton teräs, itselukittuvat, T-kahvalla
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 1131 nostosilmukoita T-kahvalla käytetään esimerkiksi laitteiden ja työkalujen yksinkertaiseen manuaaliseen nosto- ja kantotoimintaan.

Punaista painiketta painamalla vapautetaan lukituskuulat, jolloin nostosilmukka voidaan siirtää työkappaleen pitoreikään tai siitä pois. Pitoreiät, joiden läpimitta on d1 H11 ovat riittäviä nostosilmukoiden turvalliseen käyttöön. Saatavissa on myös GN 1132 kiinnitysholkkeja.

Nostosilmukat GN 1131 on suunniteltu yksinomaan käsivoimin tapahtuvaan nostamiseen, kannattamiseen ja kuljettamiseen, eikä niitä voi käyttää nostopisteinä nostolaitteiden tai nostureiden kanssa.

Tekninen eritelmä

Tappi
Ruostumaton teräsNI AISI 630
Erkaumakarkaistu


Kahva
Alumiini
Anodisoitu, musta


Painike
Alumiini
Anodisoitu, punainen


Jousi
Ruostumaton teräs

Lisävaruste

GN 1132 Kiinnitysholkit

Piilota tekninen piirros
GN 1131 Nostosilmukat, ruostumaton teräs, itselukittuvat, T-kahvalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,04/-0,08l1 +0,6d2d3d4
min.
d5h1h2l2 ±0,5l3Nimellinen kuorma F
N
8359,3521,59,85143618,78,75100500
105011,721,512,2143618,710,1100500
125014,221,514,7143618,710,9100500

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Pituus l1
Materiaali

Läpimitta d1
Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
129,94 €
plus ALV 24,69 €
brutto 154,63 €
Paino: 0,141 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
  • Pyydä toimitusaika
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
GN 1131-8-35-NIGN 1131-10-50-NIGN 1131-12-50-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa