GN 111.8 Kiinnitysvaijerit, Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs, levykkeillä

Kiinnitysvaijerit, Ruostumaton teräs GN 111.8: Ruostumaton teräs, levykkeillä
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysvaijereita GN 111.8 on saatavissa 3 eri tyyppiä ja näin niitä voidaan käyttää lukuisiin eri käyttötarkoituksiin, esim. laitteiden kiinnittämiseen ja kytkentä- ja kiinnitysvaijereina.

Materiaalivalintansa ansiosta kiinnitysvaijerit sopivat käytettäviksi erittäin syövyttävissä ympäristöissä.

Kaapelisilmukoiden ja asennuslevykkeiden linjaus voi poiketa piirustuksesta. Kuormituskapasiteettia koskevat tiedot ovat ohjearvoja, jotka annetaan ilman takuuta.

Tekninen eritelmä

Kiinnitysvaijeri
Ruostumaton teräs AISI 316
pinnoitettu kirkkaalla muovilla (PVC)
läpinäkyväTRTR


Levyke
Ruostumaton teräs AISI 316
paljas


Puristinholkit
Ruostumaton teräs AISI 316


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 111.8 Kiinnitysvaijerit, ruostumaton teräs AISI 316, levykkeillä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Type

Ckahdella kiinnityslevykkeellä
Näytä / piilota sarakkeet
Pituus lStaattinen kuorma N ≈
1502003201500

Koonti ja hinta

Length l
Type

Color
läpinäkyvä
Eritelmät

Length l
Type

Color
läpinäkyvä

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,53
plus ALV 0,86 €
brutto 5,39 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73121069
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 1624 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1625 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 111.8-150-C-TRGN 111.8-200-C-TRGN 111.8-320-C-TR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa