GN 111.3 Avainrenkaat Ruostumaton teräs

Avainrenkaat GN 111.3: Ruostumaton teräs
Pinta: BL - paljas
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Avainrenkaat GN 111.3 ovat universaaleja kiinnityselementtejä vetovaijereille, kuulaketjuille, kiinnityshihnoille jne., joissa on mahdollisesti kevyt kuormitus. Musta väri on visuaalisesti huomaamaton, ja sitä käytetään myös tilanteissa, joissa on tarpeen vähentää heijastavia pintoja.

Taulukossa luetelluissa lukitustapeissa on kohdistusreiät, joihin avainrenkaat pujotetaan. Avainrenkaita voi käyttää myös kiinnitysvaijereiden ja kuulaketjujen täydennyksenä. Tällä tavalla on helppoa ennaltaehkäistä useiden elementtien katoaminen yhtäaikaisesti.

Kuormituskapasiteettia koskevat tiedot ovat ohjearvoja, jotka annetaan ilman takuuta.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 301NI

  • paljasBL
    hiottu
  • sinkitty
    mustapassivoituSWSW

Ruostumaton teräs AISI 316TiA4
paljasBL
hiottu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 111.3 Avainrenkaat, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Staattinen kuorma N
NI

A4
1415040
181,39090
241,510090
301,8120110
382120130

Koonti ja hinta

Renkaan läpimitta d1
Materiaali


Pinta
paljas
mustapassivoitu
Renkaan läpimitta d1
Materiaali


Pinta
paljas
mustapassivoitu

Yhteensopivat pallolukitustapit / lukitustapit

Näytä / piilota sarakkeet
d1Tappi Ø
GN 113.1
GN 113.3
GN 113.4
GN 113.7
GN 113.8
GN 113.9
GN 113.10

GN 113.5
GN 113.6

GN 113.11
GN 113.12

GN 113.20
Tyyppi P

GN 113.20
Tyyppi L
Tyyppi T

GN 114.2
GN 114.3
GN 114.6

GN 114.7
GN 114.8

GN 114.11
GN 114.12

GN 124.1
GN 124.2

GN 124.3

GN 214.2
GN 214.3
GN 214.6

GN 314
145...85...165...1055...66...206...86...126...128...106...8-
1810...25-12...166...12--10...2016...20-1210...168...12
24--20...25-8...10------16...20
30----12-------

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,23
plus ALV 0,04 €
brutto 0,27 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73262000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 2232 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 2233 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 111.3-14-NI-BLGN 111.3-14-NI-SWGN 111.3-14-A4-BLGN 111.3-18-NI-BLGN 111.3-18-NI-SWGN 111.3-18-A4-BLGN 111.3-24-NI-BLGN 111.3-24-NI-SWGN 111.3-24-A4-BLGN 111.3-30-NI-BLGN 111.3-30-NI-SWGN 111.3-30-A4-BLGN 111.3-38-NI-BLGN 111.3-38-NI-SWGN 111.3-38-A4-BL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa