GN 1050.1 Tapit pikavapautuskytkimille GN 1050, teräs

Tapit GN 1050.1: pikavapautuskytkimille GN 1050, teräs
Tyyppi: A - Kierretapilla
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Tuoteperhe Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Tuotteen kuvaus

GN 1050.1 tapit kohdistavat ja kytkevät komponentteja ilman työkaluja käyttäen GN 1050 pikavapautuskytkimiä tiukkaan ja toistettavaan kiinnitykseen. Tappien mitat ja materiaalien ominaisuudet on sopeutettu tarkasti kytkimiin kunnollisen toiminnan varmistamiseksi.

Tappeja voi ostaa erikseen siten, että kytkimiin voi yhdistää vaihtoehtoisesti useita tappeja, jolloin kiinnityksiä voi kohdistaa tehokkaasti eri sijainteihin työkappaleesta riippuen. Tapit kiinnitetään ulko- tai sisäkierteellä tyypistä riippuen.

Ilmoitetun kuormituskapasiteetin saavuttamiseksi kaikki sovelluksen kierteitetyt reiät tai sisäänviedyt mutterit ja ruuvit vaativat vähintään vetolujuusluokan 8.

Laippoja GN 1050.2 on saatavissa lisävarusteena tappien asentamiseen ja ne muodostavat myös lisäkiinnitysvaihtoehdon.

Tekninen eritelmä

TeräsST

  • nuorrutettu
  • sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Lisävaruste

Laipat GN 1050.2

Piilota tekninen piirros
GN 1050.1 Tapit, pikavapautuskytkimille GN 1050, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKierretapilla
ISisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
Nimellinen koko
Pikavapautuskytkennät
GN 1050
d2d1d3 ±0,03l1l2A/Ft min.±0,1
Aksiaalinen poikkeama
2M 105318,2537,1156180,4
2M 125318,2537,1186180,4

Koonti ja hinta

Nimellinen koko
d2
Tyyppi


Materiaali

Nimellinen koko
d2
Tyyppi


Materiaali

Asennus- ja kuormatietoja

f7bebca9-1b59-4d54-806b-18a51f169bd2
Näytä / piilota sarakkeet
Nominal sized2
Mounting thread
Quick release couplings
d5
Mounting thread
Studs GN 1050.1
FZ
Max. tensile load
in kN
FD
Max. compressive load
in kN
FR
Max. shear load
in kN
2NM 10M 10252519
2NM 10M 12252519
2NM 12M 10252519
2NM 12M 12353528

Turvallisuusohjeet: Kuormakapasiteetti saavutetaan vain, jos ympäröivä rakenne pystyy kantamaan kyseisiä kuormia. Kaikki sovelluksen kierteitetyt reiät tai sisäänviedyt mutterit ja ruuvit vaativat vähintään vetolujuusluokan 8. Sovelluksesta riippuen myös muita turvallisuustekijöitä tulee ottaa huomioon.

Asennusesimerkki profiilijärjestelmille

41656487-b9fb-4ae4-b532-702d5a36d347

Käyttökohteita

06dde490-98a8-436f-bdbe-4ead69cf42c4
37758472-a909-43ce-b9f9-ba39f8367965
69687282-5084-41c1-a23a-a97cb547d735
6a716d5b-5f39-449e-baf7-c738561e6363

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,87
plus ALV 4,16 €
brutto 26,03 €
Paino: 0,080 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181558
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • Pyydä toimitusaika

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 1050.1-2-M10-A-STGN 1050.1-2-M10-I-STGN 1050.1-2-M12-A-STGN 1050.1-2-M12-I-ST

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa