GN 103.3 Trapetsikierteiset ohjainruuvit Teräs / ruostumaton teräs / asemetalli / muovi, yksi- tai monialkuinen, lieriömäinen

Trapetsikierteiset ohjainruuvit GN 103.3: Teräs / ruostumaton teräs / asemetalli / muovi, yksi- tai monialkuinen, lieriömäinen
Tunnistenro.: 1 - Lyhyt versio (materiaali ST / NI)
Materiaali: ST - Teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Trapetsikierteisiä ohjainmuttereita GN 103.3 käytetään yhdessä trapetsikierteisten ohjainruuvien GN 103 kanssa. Muttereita on saatavissa eri pituuksissa riippuen materiaalista ja tuloksena olevasta voimasta. Mutterit voidaan kiinnittää yksittäin koneistettujen pintojen, urien tai kierteiden avulla litteille pinnoille tai kehälle.

Kulumisen vähentämiseksi minimiin trapetsikierteiset ohjainmutterit tulisi voidella. Jos voitelu on kuitenkin riittämätöntä, pronssiseoksen (asemetalli) käyttöominaisuudet yleensä kattavat hätätilanteet. Teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja muttereita käytetään pääasiassa satunnaisiin säätöihin.

Tekninen eritelmä

TeräsST 1.0718


Ruostumaton teräsNI AISI 303


AsemetalliRG (Rg7)


MuoviPOM, polyasetaali

  • Valkoinen
  • Käyttölämpötila enintään 90 °C

RoHS

Lisävaruste

GN 103 Trapetsikierteiset ohjainruuvit

Piilota tekninen piirros
GN 103.3 Trapetsikierteiset ohjainruuvit, teräs / ruostumaton teräs / asemetalli / muovi, yksi- tai monialkuinen, lieriömäinen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Kaltevuussuunta

RHOikeakätinen kierre
LHVasenkätinen kierre

Tunnistenro.

1Lyhyt versio (materiaali ST / NI)
2Pitkä versio (materiaali ST / RG / POM)
Näytä / piilota sarakkeet
d1 x P
Yksialkuinen
d1 x Ph
Monialkuinen
PT
Nousu
Kierrekertojen
lukumäärä

Ph / PT
d2Pituus l
Tunnistenro. l1

Tunnistenro. x11
8 x 1,5---181216
10 x 2---221520
10 x 3---221520
12 x 3---261824
14 x 4---302128
16 x 4---362432
18 x 4---402736
20 x 4---453040
24 x 5---503648
30 x 6---604560
36 x 6---755472
40 x 7---806080
50 x 8---9075100
-12 x 6*P32261824
-16 x 8*P42362432
-20 x 8*P42453040
-24 x 10*P52503648
-30 x 12*P62604560
-40 x 14*P72806080
* Vain oikeakätiseen ohjainsuuntaan

Koonti ja hinta

d1 x P
d1 x Ph
Kierteen suunta


Tunnistenro.


Materiaali




d1 x P
d1 x Ph
Kierteen suunta


Tunnistenro.


Materiaali




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,65
plus ALV 1,83 €
brutto 11,48 €
Paino: 0,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84834090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 28 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 29 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 103.3-8x1,5-RH-1-STGN 103.3-8x1,5-LH-1-STGN 103.3-8x1,5-RH-1-NIGN 103.3-8x1,5-LH-1-NIGN 103.3-8x1,5-RH-2-STGN 103.3-8x1,5-LH-2-STGN 103.3-8x1,5-RH-2-RGGN 103.3-8x1,5-LH-2-RGGN 103.3-8x1,5-RH-2-POMGN 103.3-8x1,5-LH-2-POMGN 103.3-10x2-RH-1-STGN 103.3-10x2-LH-1-STGN 103.3-10x2-RH-1-NIGN 103.3-10x2-LH-1-NIGN 103.3-10x2-RH-2-STGN 103.3-10x2-LH-2-STGN 103.3-10x2-RH-2-RGGN 103.3-10x2-LH-2-RGGN 103.3-10x2-RH-2-POMGN 103.3-10x2-LH-2-POMGN 103.3-10x3-RH-1-STGN 103.3-10x3-LH-1-STGN 103.3-10x3-RH-1-NIGN 103.3-10x3-LH-1-NIGN 103.3-10x3-RH-2-STGN 103.3-10x3-LH-2-STGN 103.3-10x3-RH-2-RGGN 103.3-10x3-LH-2-RGGN 103.3-10x3-RH-2-POMGN 103.3-10x3-LH-2-POMGN 103.3-12x3-RH-1-STGN 103.3-12x3-LH-1-STGN 103.3-12x3-RH-1-NIGN 103.3-12x3-LH-1-NIGN 103.3-12x3-RH-2-STGN 103.3-12x3-LH-2-STGN 103.3-12x3-RH-2-RGGN 103.3-12x3-LH-2-RGGN 103.3-12x3-RH-2-POMGN 103.3-12x3-LH-2-POMGN 103.3-14x4-RH-1-STGN 103.3-14x4-LH-1-STGN 103.3-14x4-RH-1-NIGN 103.3-14x4-LH-1-NIGN 103.3-14x4-RH-2-STGN 103.3-14x4-LH-2-STGN 103.3-14x4-RH-2-RGGN 103.3-14x4-LH-2-RGGN 103.3-14x4-RH-2-POMGN 103.3-14x4-LH-2-POMGN 103.3-16x4-RH-1-STGN 103.3-16x4-LH-1-STGN 103.3-16x4-RH-1-NIGN 103.3-16x4-LH-1-NIGN 103.3-16x4-RH-2-STGN 103.3-16x4-LH-2-STGN 103.3-16x4-RH-2-RGGN 103.3-16x4-LH-2-RGGN 103.3-16x4-RH-2-POMGN 103.3-16x4-LH-2-POMGN 103.3-18x4-RH-1-STGN 103.3-18x4-LH-1-STGN 103.3-18x4-RH-1-NIGN 103.3-18x4-LH-1-NIGN 103.3-18x4-RH-2-STGN 103.3-18x4-LH-2-STGN 103.3-18x4-RH-2-RGGN 103.3-18x4-LH-2-RGGN 103.3-18x4-RH-2-POMGN 103.3-18x4-LH-2-POMGN 103.3-20x4-RH-1-STGN 103.3-20x4-LH-1-STGN 103.3-20x4-RH-1-NIGN 103.3-20x4-LH-1-NIGN 103.3-20x4-RH-2-STGN 103.3-20x4-LH-2-STGN 103.3-20x4-RH-2-RGGN 103.3-20x4-LH-2-RGGN 103.3-20x4-RH-2-POMGN 103.3-20x4-LH-2-POMGN 103.3-24x5-RH-1-STGN 103.3-24x5-LH-1-STGN 103.3-24x5-RH-1-NIGN 103.3-24x5-LH-1-NIGN 103.3-24x5-RH-2-STGN 103.3-24x5-LH-2-STGN 103.3-24x5-RH-2-RGGN 103.3-24x5-LH-2-RGGN 103.3-24x5-RH-2-POMGN 103.3-24x5-LH-2-POMGN 103.3-30x6-RH-1-STGN 103.3-30x6-LH-1-STGN 103.3-30x6-RH-1-NIGN 103.3-30x6-LH-1-NIGN 103.3-30x6-RH-2-STGN 103.3-30x6-LH-2-STGN 103.3-30x6-RH-2-RGGN 103.3-30x6-LH-2-RGGN 103.3-30x6-RH-2-POMGN 103.3-30x6-LH-2-POMGN 103.3-36x6-RH-1-STGN 103.3-36x6-LH-1-STGN 103.3-36x6-RH-1-NIGN 103.3-36x6-LH-1-NIGN 103.3-36x6-RH-2-STGN 103.3-36x6-LH-2-STGN 103.3-36x6-RH-2-RGGN 103.3-36x6-LH-2-RGGN 103.3-36x6-RH-2-POMGN 103.3-36x6-LH-2-POMGN 103.3-40x7-RH-1-STGN 103.3-40x7-LH-1-STGN 103.3-40x7-RH-1-NIGN 103.3-40x7-LH-1-NIGN 103.3-40x7-RH-2-STGN 103.3-40x7-LH-2-STGN 103.3-40x7-RH-2-RGGN 103.3-40x7-LH-2-RGGN 103.3-40x7-RH-2-POMGN 103.3-40x7-LH-2-POMGN 103.3-50x8-RH-1-STGN 103.3-50x8-LH-1-STGN 103.3-50x8-RH-1-NIGN 103.3-50x8-LH-1-NIGN 103.3-50x8-RH-2-STGN 103.3-50x8-LH-2-STGN 103.3-50x8-RH-2-RGGN 103.3-50x8-LH-2-RGGN 103.3-50x8-RH-2-POMGN 103.3-50x8-LH-2-POMGN 103.3-12x6-RH-1-STGN 103.3-12x6-RH-1-NIGN 103.3-12x6-RH-2-STGN 103.3-12x6-RH-2-RGGN 103.3-12x6-RH-2-POMGN 103.3-16x8-RH-1-STGN 103.3-16x8-RH-1-NIGN 103.3-16x8-RH-2-STGN 103.3-16x8-RH-2-RGGN 103.3-16x8-RH-2-POMGN 103.3-20x8-RH-1-STGN 103.3-20x8-RH-1-NIGN 103.3-20x8-RH-2-STGN 103.3-20x8-RH-2-RGGN 103.3-20x8-RH-2-POMGN 103.3-24x10-RH-1-STGN 103.3-24x10-RH-1-NIGN 103.3-24x10-RH-2-STGN 103.3-24x10-RH-2-RGGN 103.3-24x10-RH-2-POMGN 103.3-30x12-RH-1-STGN 103.3-30x12-RH-1-NIGN 103.3-30x12-RH-2-STGN 103.3-30x12-RH-2-RGGN 103.3-30x12-RH-2-POMGN 103.3-40x14-RH-1-STGN 103.3-40x14-RH-1-NIGN 103.3-40x14-RH-2-STGN 103.3-40x14-RH-2-RGGN 103.3-40x14-RH-2-POM

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa