GN 103 Trapetsikierteiset ohjainruuvit Teräs tai ruostumaton teräs, yksi- tai monialkuinen

Trapetsikierteiset ohjainruuvit GN 103: Teräs tai ruostumaton teräs, yksi- tai monialkuinen
Materiaali: ST - Pintakovetettava teräs
Kaltevuussuunta: RH - Oikeakätinen kierre
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Trapetsikierteisten ohjainmuttereiden kanssa käytettyinä trapetsikierteiset ohjainruuvit GN 103 muuntavat kiertoliikkeet lineaarisiksi liikkeiksi. Niitä käytetään osien liikuttamiseen ja voimien välittämiseen, kuten koneenrakennuksessa ja laitostekniikassa.

Kierteiset karat valmistetaan käyttämällä valssausprosessia, mikä antaa kierteelle enemmän voimaa. Käyttötarkoituksesta riippuen joko mutteri tai kierteinen kara liikkuu aksiaalisesti säädön aikana.

Trapetsikierteisten ohjainruuvien kierteiden mitat ovat DIN 103 mukaisia. Trapetsikierteiset ohjaimet voidaan asentaa yhdessä karamuttereiden kanssa, joilla on sama kierrekoko, kierteiden alkujen lukumäärä ja ohjainsuunta. Trapetsikierteisten ohjainruuvien päät voidaan koneistaa yksittäin laakerin tai ohjaimen sijoittamiseksi.

Tekninen eritelmä

Pintakovetettava teräsST C15


Ruostumaton teräsNI AISI 420 / AISI 304


RoHS

Lisävaruste

GN 103.1 Trapetsikierteiset ohjainmutterit (Gunmetall, with Flange)
GN 103.1 Trapetsikierteiset ohjainmutterit (Plastic, with Flange)
GN 103.2 Trapetsikierteiset ohjainmutterit (with Hex)
GN 103.3 Trapetsikierteiset ohjainruuvit (Cylindrical)

Piilota tekninen piirros
GN 103 Trapetsikierteiset ohjainruuvit, teräs tai ruostumaton teräs, yksi- tai monialkuinen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Kaltevuussuunta

RHOikeakätinen kierre
LHVasenkätinen kierre
Näytä / piilota sarakkeet
d x P
Yksialkuinen
d x Ph
Monialkuinen
Pituus lPT
Nousu
Kierrekertojen
lukumäärä

Ph / PT
8 x 1,5-5001000--
10 x 2-5001000--
10 x 3-5001000--
12 x 3-5001000--
14 x 4-5001000--
16 x 4-5001000--
18 x 4-1000---
20 x 4-1000---
24 x 5-1000---
30 x 6-1000---
36 x 6-1000---
40 x 7-1000---
50 x 8-1000---
-12 x 6*1000-P32
-16 x 8*1000-P42
-20 x 8*1000-P42
-24 x 10*1000-P52
-30 x 12*1000-P62
-40 x 14*1000-P72
* Vain oikeakätiseen ohjainsuuntaan

Koonti ja hinta

d x P
d x Ph
Length l
Kaltevuussuunta


Materiaali


d x P
d x Ph
Length l
Kaltevuussuunta


Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,34
plus ALV 1,20 €
brutto 7,54 €
Paino: 0,150 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84834090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 24 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 25 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 103-8x1,5-500-RH-STGN 103-8x1,5-500-LH-STGN 103-8x1,5-500-RH-NIGN 103-8x1,5-500-LH-NIGN 103-8x1,5-1000-RH-STGN 103-8x1,5-1000-LH-STGN 103-8x1,5-1000-RH-NIGN 103-8x1,5-1000-LH-NIGN 103-10x2-500-RH-STGN 103-10x2-500-LH-STGN 103-10x2-500-RH-NIGN 103-10x2-500-LH-NIGN 103-10x2-1000-RH-STGN 103-10x2-1000-LH-STGN 103-10x2-1000-RH-NIGN 103-10x2-1000-LH-NIGN 103-10x3-500-RH-STGN 103-10x3-500-LH-STGN 103-10x3-500-RH-NIGN 103-10x3-500-LH-NIGN 103-10x3-1000-RH-STGN 103-10x3-1000-LH-STGN 103-10x3-1000-RH-NIGN 103-10x3-1000-LH-NIGN 103-12x3-500-RH-STGN 103-12x3-500-LH-STGN 103-12x3-500-RH-NIGN 103-12x3-500-LH-NIGN 103-12x3-1000-RH-STGN 103-12x3-1000-LH-STGN 103-12x3-1000-RH-NIGN 103-12x3-1000-LH-NIGN 103-14x4-500-RH-STGN 103-14x4-500-LH-STGN 103-14x4-500-RH-NIGN 103-14x4-500-LH-NIGN 103-14x4-1000-RH-STGN 103-14x4-1000-LH-STGN 103-14x4-1000-RH-NIGN 103-14x4-1000-LH-NIGN 103-16x4-500-RH-STGN 103-16x4-500-LH-STGN 103-16x4-500-RH-NIGN 103-16x4-500-LH-NIGN 103-16x4-1000-RH-STGN 103-16x4-1000-LH-STGN 103-16x4-1000-RH-NIGN 103-16x4-1000-LH-NIGN 103-18x4-1000-RH-STGN 103-18x4-1000-LH-STGN 103-18x4-1000-RH-NIGN 103-18x4-1000-LH-NIGN 103-20x4-1000-RH-STGN 103-20x4-1000-LH-STGN 103-20x4-1000-RH-NIGN 103-20x4-1000-LH-NIGN 103-24x5-1000-RH-STGN 103-24x5-1000-LH-STGN 103-24x5-1000-RH-NIGN 103-24x5-1000-LH-NIGN 103-30x6-1000-RH-STGN 103-30x6-1000-LH-STGN 103-30x6-1000-RH-NIGN 103-30x6-1000-LH-NIGN 103-36x6-1000-RH-STGN 103-36x6-1000-LH-STGN 103-36x6-1000-RH-NIGN 103-36x6-1000-LH-NIGN 103-40x7-1000-RH-STGN 103-40x7-1000-LH-STGN 103-40x7-1000-RH-NIGN 103-40x7-1000-LH-NIGN 103-50x8-1000-RH-STGN 103-50x8-1000-LH-STGN 103-50x8-1000-RH-NIGN 103-50x8-1000-LH-NIGN 103-12x6-1000-RH-STGN 103-12x6-1000-RH-NIGN 103-16x8-1000-RH-STGN 103-16x8-1000-RH-NIGN 103-20x8-1000-RH-STGN 103-20x8-1000-RH-NIGN 103-24x10-1000-RH-STGN 103-24x10-1000-RH-NIGN 103-30x12-1000-RH-STGN 103-30x12-1000-RH-NIGN 103-40x14-1000-RH-STGN 103-40x14-1000-RH-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa