GN 000.3 Asennonilmaisimet Muovi, heilurijärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin

Asennonilmaisimet GN 000.3: Muovi, heilurijärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin
Original design
code: GW12

Tuotteen kuvaus

Asennonilmaisimet GN 000.3 on muotoiltu siten, että ne voidaan asentaa erilaisiin käyttöelementteihin.

Näiden mittareiden tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

Kotelo, osoittimen kara ja turvalasi on valmistettu materiaalin yhdestä kappaleesta ja ultraäänihitsattu, joten laite on vesiroisketiivis ja korroosiota kestävä (suojausluokka IP 67).

Heilurijärjestelmä on varustettu kuulalaakereilla, joten sillä saadaan kaikkein tarkoin lukema aina 60º asteen karan kulmaan.

Laskurin numerot ovat erittäin selkeät ja desimaalinumerot näkyvät punaisina.

Yksi punaisen osoittimen täysi kierros vastaa yhtä karan kierrosta. Näin saadaan erittäin tarkka lukema, joka yhdistettynä laskurin digitaaliseen näyttöön on erittäin helposti luettavissa.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta

Tarkistuslasi
Muovi, polyamidi (PA-T)

  • kirkas lasi, vanhenemista kestävä
  • iskunkestävä

Kotelo / tarkistuslasi

  • Käyttölämpötila 0 °C - +100 °C
  • öljyä ja liuottimia kestävä
    (ei sovellu alkoholille)

Osoitin
Muovi
punainen


Asteikko
Alumiinia

  • matta, anodisoitu
  • Asteikkojaotuksen viivat mustat

Laskuri

  • Numerot valkoiset
  • Desimaalia edeltävät positiot korostettu mustalla
  • Desimaalipositiot korostettu punaisella

Heilurijärjestelmä kuulalaakereilla


Suojausluokka IP 67


RoHS

Lisävaruste

GN 534.8 Säätönupit
GN 526.8 Säätönupit
GN 577.8 Käsipyörät
GN 522.8 Käsipyörät
GN 521.8 Levykäsipyörät
GN 323.8 Levykäsipyörät

Tilauksesta

  • Erityisasteikot
Piilota tekninen piirros
GN 000.3 Asennonilmaisimet, muovi, heilurijärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RNumerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään
LNumerot nousevassa järjestyksessä vastapäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d1LaskuriAsteikko
Asteikkojaotuksen
numerot

Osoittimen
ilmaisutarkkuus
d2d3l1l2
600000.2200,0168,5673326
600000.5500,0168,5673326
600001.01000,0168,5673326
600002.0400,0568,5673326
600002.5500,0568,5673326
600003.0600,0568,5673326
600004.0800,0568,5673326
600005.01000,0568,5673326

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Laskuri
Tyyppi


Ulkoläpimitta d1
Laskuri
Tyyppi


Toimintakuvaus

Koteloon tai toimintaelementtiin tukevasti kiinnitetty osoittimen akseli punaisella osoittimella asennetaan asennonilmaisimen keskelle. Näin ollen punainen osoitin näyttää karan kierroksen suhteessa 1:1, kääntyen samalla samaan suuntaan kuin kara. Heilu asemoituu vapaasti samalle osoittimen akselille. Heiluri ei käänny synkronoidusti, vaan pysyy aina samassa asennossa oman painovoimansa ansiosta.
Asteikko, rekisteriä varten tarvitut hammaspyörät ja itse rekisteri on asennettu tälle heilurille. Toimintaelementin pyörivä liike välittyy nyt rekisteriin hammaspyörän avulla, joka on kiinnitetty osoittimen akseliin, ja alennusvaihteen avulla kiinteään heiluriin. Mikä tahansa asento (pyörivä asento) voidaan nyt lukea tarkasti.

Käyttö

Heilurityyppisten asennonilmaisimien merkittävin ominaisuus on se, että mittausjärjestelmä on täysin integroitu toimintaelementtiin. Asennuksen aikana ne eivät vaadi muita toimenpiteitä konepuolella.
Periaatteessa nämä asennonilmaisimet on suunniteltu yksinomaan kiinnitettäviksi vaakatasoisiin karoihin, mutta mekaanisen mittausjärjestelmän ensiluokkainen tarkkuus (heilurijärjestelmä on asennettu kuulalaakereille) sekä sen äärimmäisen alhainen painopiste mahdollistavat niiden käytön myös jopa 60º kulmaan kallistetuissa karoissa.

28ec5679-8d4d-4cad-ad1e-4539750bf891

Alennusvaihteen valinta

Kun punainen osoitin näyttää karan pyörintäliikkeen suhteessa 1:1, rekisteri näyttää numeroarvon, joka vastaa karan aksiaalista siirtymää kierteen nousun faktorina.
Rekisterin parametri on sen näyttöarvo yhden kierroksen jälkeen nolla-asennosta aloitettuna.
Rekisteri on saatavissa nousevilla numeroarvoilla oikealla (myötäpäivään) tai vasemmalla (vastapäivään) käännöksellä.

Asteikko

Standardiasteikossa on 50 asteikkojaotusmerkkiä ilman numeroita.
Erityisasteikkoja pyynnöstä.

74439923-ec2c-45d0-95ba-edbdbbc33443

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
112,93 €
plus ALV 21,46 €
brutto 134,39 €
ELESA Code: CE.72242
Kuvaus: GW12-0000.2-S
Paino: 0,119 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080
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
  • 3 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 24 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 45 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 46 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 000.3-60-0000.2-RGN 000.3-60-0000.2-LGN 000.3-60-0000.5-RGN 000.3-60-0000.5-LGN 000.3-60-0001.0-RGN 000.3-60-0001.0-LGN 000.3-60-0002.0-RGN 000.3-60-0002.0-LGN 000.3-60-0002.5-RGN 000.3-60-0002.5-LGN 000.3-60-0003.0-RGN 000.3-60-0003.0-LGN 000.3-60-0004.0-RGN 000.3-60-0004.0-LGN 000.3-60-0005.0-RGN 000.3-60-0005.0-L

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa