DIN 6332 Vaarnaruuvit työntökärjellä

Vaarnaruuvit DIN 6332: työntökärjellä

Tuotteen kuvaus

DIN 6332 vaarnaruuvien työntökärki on suunniteltu käytettäväksi kiinnitykseen tarkoitetulla painealustalla tai ilman sitä.

Vaarnaruuvien tapin läpimitta on pienempi kuin kierteen ydinläpimitta, jolloin ne voidaan ruuvata sisään tapin puolelle.

Painealusta kiinnitetään vaarnaruuviin helposti ja nopeasti lukitusrenkaalla ja vastaavalla kiinnitysjousella.

Tekninen eritelmä

Teräs
Vetolujuusluokka 5.8


Tyyppi SK

  • Työntökärki karkaistu
  • mustattu

Muoto SKN

  • Työntökärkeä ei ole karkaistu
  • mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
DIN 6332 Vaarnaruuvit työntökärjellä, teräs, mustattu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SKtyöntökärjellä, karkaistu
SKNtyöntökärjellä, ei karkaistu
Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus Id2 h11d3e1e2
Tyyppi A

Tyyppi P
e3avainväli A/Fz1z2
M 63035404550-4,542,11,54,5-362,5
M 835404550607065,432,35,3-47,53
M 1045505560658087,23,62,65,6-594,5
M 12506065708010087,24,62,96,93,76104,5
M 166570758010012512115,44,59,548125
M 208090100125150-15,514,45,54,510,54,310145,5

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus l
Tyyppi


Eritelmät


Kierre d1
Pituus l
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,96
plus ALV 0,18 €
brutto 1,14 €
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181542
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 1197 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1198 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa