DIN 6330 Kuusiomutterit kaarevalla istukalla

Kuusiomutterit  DIN 6330: kaarevalla istukalla

Tuotteen kuvaus

Kuusiomuttereita DIN 6330 käytetään kiinnityssovelluksiin, joissa vaaditaan toistuvaa kiinnittämistä ja irrottamista (m = 1,5 x d1).

Kaareva istukka ja kartionmuotoiset aluslevyt DIN 6319 mahdollistavat kohdistamisen liiallisten epätarkkuuksien tasaamisen.

Virallisessa standardilehdessä määritellään kuitenkin lisäksi koot M6, M42 ja M48. Toisaalta kokoa M14 ei ole huomioitu virallisessa standardilehdessä.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 10
  • mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
DIN 6330 Kuusiomutterit, kaareva istukka luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bkaareva istukka yhdellä puolella
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H14e
min.
mavainväli A/Fr
M 8914,4121311
M 1011,517,8151615
M 121420181817
M 141624,6212220
M 161826,8242422
M 202233,5303027
M 242640363632
M 303251,3454641
M 363861,3545550

Koonti ja hinta

Kierre d1
Tyyppi

Eritelmät

Kierre d1
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,33
plus ALV 0,06 €
brutto 0,39 €
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 220 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 221 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa