GN 10i Alumiiniprofiilit i-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi

Alumiiniprofiilit GN 10i: i-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi
Profiilin koko: I-40408L
Pinta: S - Anodisoitu, musta
i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Alumiiniprofiilit GN 10i valmistetaan suulakepuristuksena. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi suojaavien koteloiden, työpaikan varusteiden tai jigien helppoon rakentamiseen.

Alumiiniprofiilit muodostavat yhdessä irrotettavien ja uudelleenkäytettävien varusteiden kanssa joustavan modulaarisen järjestelmän. Tarvikkeet voi kiinnittää joko uriin tai päätypintoihin reikien avulla.

Tyypiltään kevyitä profiileja käytetään tyypillisesti pienille kuormille tai rakenteille, joiden paino on optimoitu.

Alumiiniprofiilit toimitetaan nippuina. Taulukossa on ilmoitettu kuhunkin nippuun sisältyvä lukumäärä.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • Anodisoitu, luonnonvärinenN
  • Anodisoitu, mustaS

RoHS

Lisävaruste

GN 50i T-mutterit
GN 60i Suojakannet
GN 70i Suoja- ja reunaprofiilit
GN 71i Suojaprofiilit
GN 80i Kuljetus- ja aluslevyt

Piilota tekninen piirros
GN 10i Alumiiniprofiilit, i-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Profiilityyppi

LKevyt
Näytä / piilota sarakkeet
s1
Pinta N

Pinta S
s2nPituus l +1,5 mm
metreissä
Nippu
Kappaleet
dks3tRistikon koko
30-3062345-39,7530
30-60623253039,7530
40404082346,8-4,512,2540
40408082326,8404,512,2540
60-60623153039,7530
80-8082316,8404,512,2540

Koonti ja hinta

Profiilin leveys s1
Profiilin korkeus s2
Uran leveys n
Profiilityyppi

Pinta
Pituus l
Nippu (Kappaleet)
Eritelmät

Profiilin leveys s1
Profiilin korkeus s2
Uran leveys n
Profiilityyppi

Pinta
Pituus l
Nippu (Kappaleet)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
276,68 €
plus ALV 52,57 €
brutto 329,25 €
Paino: 14,300 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76042100
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 11 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 12 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 10i-30306L-N-2-4GN 10i-30306L-N-3-4GN 10i-30606L-N-2-2GN 10i-30606L-N-3-2GN 10i-40408L-N-2-4GN 10i-40408L-S-2-4GN 10i-40408L-N-3-4GN 10i-40408L-S-3-4GN 10i-40808L-N-2-2GN 10i-40808L-S-2-2GN 10i-40808L-N-3-2GN 10i-40808L-S-3-2GN 10i-60606L-N-2-1GN 10i-60606L-N-3-1GN 10i-80808L-N-2-1GN 10i-80808L-N-3-1

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa