GN 10b Alumiiniprofiilit b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi

Alumiiniprofiilit GN 10b: b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi
Profiilin koko: B-404010L
Pinta: N - Anodisoitu, luonnonvärinen
b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Alumiiniprofiilit GN 10b valmistetaan suulakepuristuksena. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi suojaavien koteloiden, työpaikan varusteiden tai jigien helppoon rakentamiseen.

Alumiiniprofiilit muodostavat yhdessä irrotettavien ja uudelleenkäytettävien varusteiden kanssa joustavan modulaarisen järjestelmän. Tarvikkeet voi kiinnittää joko uriin tai päätypintoihin reikien avulla.

Tyypiltään kevyitä profiileja käytetään tyypillisesti pienille kuormille tai rakenteille, joiden paino on optimoitu.

Alumiiniprofiilit toimitetaan nippuina. Taulukossa on ilmoitettu kuhunkin nippuun sisältyvä lukumäärä.

Tekninen eritelmä

Alumiini
Anodisoitu, luonnonvärinenN


RoHS

Lisävaruste

GN 50b T-mutterit
GN 51b T-uramutterit
GN 52b T-uraruuvit
GN 60b Suojakannet
GN 70b Suoja- ja reunaprofiilit
GN 71b Suojaprofiilit
GN 80b Kuljetus- ja aluslevyt

Piilota tekninen piirros
GN 10b Alumiiniprofiilit, b-modulaarinen järjestelmä, joka sivulla avoimilla urilla, kevyt profiilityyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Profiilityyppi

LKevyt
Näytä / piilota sarakkeet
s1s2nPituus +1,5 mm
metreissä
Nippu
Kappaleet
d1d2*km1m2s3tRistikon koko
404010234105,5-2929612,540
408010232105,5402969612,540
45451023410----614,545
45901023210-45--614,545
808010231105,5406969612,540
90901023110-45--61345
* Ristikon reikien koko = vain 40

Koonti ja hinta

Profiilin leveys s1
Profiilin korkeus s2
Uran leveys n
Profiilityyppi

Pinta
Pituus l
Nippu (Kappaleet)
Eritelmät

Profiilin leveys s1
Profiilin korkeus s2
Uran leveys n
Profiilityyppi

Pinta
Pituus l
Nippu (Kappaleet)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
185,78
plus ALV 35,30 €
brutto 221,08 €
Paino: 12,080 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76042100
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 18 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 19 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 10b-404010L-N-2-4GN 10b-404010L-N-3-4GN 10b-408010L-N-2-2GN 10b-408010L-N-3-2GN 10b-454510L-N-2-4GN 10b-454510L-N-3-4GN 10b-459010L-N-2-2GN 10b-459010L-N-3-2GN 10b-808010L-N-2-1GN 10b-808010L-N-3-1GN 10b-909010L-N-2-1GN 10b-909010L-N-3-1

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa