JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 711 Viivaimet Ruostumaton teräs / muovi, itsekiinnittyvä

Valokuva

GN 711 Viivaimet, ruostumaton teräs / muovi, itsekiinnittyvät Materiaali: KUS - Muovi
Tyyppi: W - Kuviot järjestetty vaakasuoraan (kuvasekvenssit L, M, R)
Kuvasekvenssi: L
Materiaali: KUS - Muovi
Tyyppi: W - Kuviot järjestetty vaakasuoraan (kuvasekvenssit L, M, R)
Kuvasekvenssi: L
GN 711 Viivaimet, ruostumaton teräs / muovi, itsekiinnittyvät Materiaali: KUS - Muovi
Tyyppi: W - Kuviot järjestetty vaakasuoraan (kuvasekvenssit L, M, R)
Kuvasekvenssi: L GN 711 Viivaimet, ruostumaton teräs / muovi, itsekiinnittyvät Materiaali: KUS - Muovi
Tyyppi: W - Kuviot järjestetty vaakasuoraan (kuvasekvenssit L, M, R)
Kuvasekvenssi: M GN 711 Viivaimet, ruostumaton teräs / muovi, itsekiinnittyvät Materiaali: KUS - Muovi
Tyyppi: W - Kuviot järjestetty vaakasuoraan (kuvasekvenssit L, M, R)
Kuvasekvenssi: R GN 711 Viivaimet, ruostumaton teräs / muovi, itsekiinnittyvät Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: S - Kuviot järjestetty pystysuoraan (kuvasekvenssit U, M, O)
Kuvasekvenssi: M GN 711 Viivaimet, ruostumaton teräs / muovi, itsekiinnittyvät Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: S - Kuviot järjestetty pystysuoraan (kuvasekvenssit U, M, O)
Kuvasekvenssi: O GN 711 Viivaimet, ruostumaton teräs / muovi, itsekiinnittyvät Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: S - Kuviot järjestetty pystysuoraan (kuvasekvenssit U, M, O)
Kuvasekvenssi: U
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lineaaristen toimilaitteiden sijainnin voi helposti lukea GN 711 -viivaimilla. GN 711.1 -viitenuolilla viivaimiin voi merkitä viitepisteet tai koneen viitepositiot.

Viivaimet tai viitenuolet voi kiinnittää takaosan liimanauhalla kaikkiin sopiviin ja puhtaisiin pintoihin sen jälkeen, kun suojakalvo on poistettu. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun viivaimen yläpuoli on myös suojattu suojakalvolla.

Osoitinnuolet GN 711.1 viivaimiin täytyy tilata erikseen.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI

  • Paksuus 0,6 mm
  • Asteikko etsattu

MuoviKUS

  • Paksuus 0,3 mm
  • hopeakorostus
  • Asteikko painettu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 711 Viivaimet, ruostumaton teräs / muovi, itsekiinnittyvät luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

WKuviot järjestetty vaakasuoraan (kuvasekvenssit L, M, R)
SKuviot järjestetty pystysuoraan (kuvasekvenssit U, M, O)
Pituus l (Asteikko)
50100150200300400500750*1000*
Tämän pituusluokan NI-versiossa on 2 osaa.

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali


Pituus l (Asteikko)
Tyyppi


Kuvasekvenssi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,32
plus ALV 0,25 €
brutto 1,57 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).