GN 187.2 Painejouset hammastetuille lukituslevyille GN 187.4 / GN 189, lukituslevyille GN 187.5, ruostumaton teräs
Piilota tekninen piirros
Tuotevaihtoehdot / Taulukko
Näytä / piilota sarakkeet
| d | maks. jousen kuorma N ≈ | hammastetuille lukituslevyille GN 187.4 / GN 189 - d°°0°º | lukituslevyille GN 187.5 - d0 |
|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 22 | - |
| 18 | 35 | 27 | 27 |
| 23 | 55 | 32 | 32 |
| 29 | 45 | 40 | 40 |
Koonti ja hinta
Valittu osa (Tilausohjeet)
Yhteensä (netto)
0,34
€
plus ALV 0,06 €
brutto 0,40 €
brutto 0,40 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73202081
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Suosittele tuotetta
Varastotilanne
- 1336 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
- Jos tilaat vähintään 1337 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
Löysitkö tuotteesi?
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0