Tuoteperhe: Ruostumaton teräs laatuluokka 2 (286 Osumat)

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Tuoteperhe

1.1 Käyttö kahvoilla ja nupeilla

1.2 Käyttö kone- ja laitekahvoilla

1.3 Säätö käsipyörillä ja kammilla

1.4 Säätäminen, kohdistaminen, lukitseminen asennonilmaisulla tai ilman

2.1 Vivuilla tapahtuva kiristäminen, kiinnittäminen ja kytkeminen

2.2 Kiristäminen ja kiinnittäminen nupeilla

2.4 Kiristäminen kiinnityselementeillä

3.1 Indeksointi, lukitseminen, pysäyttäminen tapeilla ja pallonmuotoisilla elementeillä

3.2 Elementtien asentaminen, kohdistaminen, tasaaminen kiinnitysvaijerit, ruuveilla, kiinnittäminen ja tukeminen

3.3 Ovien ja kansien saranat, salvat ja lukot

3.4 Asentaminen, nostaminen ja vaimentaminen säätöjaloilla, nostotarvikkeilla ja kumielementeillä

3.5 Hydrauliikka- ja nestejärjestelmien säätö, tiivistys, liitäntä ja kiinnitys

3.6 Liikuttaminen, välittäminen ja kytkeminen nivelten avulla, kytkimet ja vaihteet

3.7 Kytkeminen ja kokoonpano kiinnitys- ja kytkentäelementeillä

3.8 Säätäminen, kuljettaminen ja liikuttaminen teleskooppikiskot, ohjaimilla, karoilla ja rullilla

GN 990.1 Rakennusputket, joissa on lukitusreiät, lukittaviin liukuyksiköihin GN 134.7 / GN 147.7, alumiini / ruostumaton teräs

3.9 Pito magneeteilla

3.10 Kuljettaminen pyörillä ja kääntöpyörillä

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa